Stations de réseau local intelligentes : clés pour le réseau intelligent
Tout comme les stations de réseau local conventionnelles, la station de réseau local intelligente (iONS) connecte le réseau à moyenne tension à celui à basse tension. Contrairement à ses homologues moins astucieux, il permet cependant de collecter diverses données de mesure et de lire à distance. WAGO peut apporter la technologie d'automatisation complète de l'iONS : les contrôleurs PFC200 sur le côté moyenne tension et sur le côté de la basse tension, le panneau e!DISPLAY pour la visualisation des données de mesure et de contrôle directement sur l'iONS lui-même et toute la technologie de raccordement. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :
Polyvalent : les contrôleurs, librement programmables avec CoDeSys, collectent toutes les données des différents systèmes de la station via des signaux numériques et analogiques ainsi que par exemple via MODBUS RTU ou CEI 61850.
Multilingues : nos contrôleurs traduisent les données dans les protocoles de communication requis par le fournisseur, tels que CEI 60870-5-101/-104 ou CEI 61850, et les envoient via une ligne de données vers la salle de contrôle.
Dans la direction opposée, la salle de contrôle peut, via les contrôleurs, accéder aux systèmes de la station, tels que l'installation de commutation moyenne tension, les dispositifs de protection ou les systèmes de mesure de différents fabricants.
Cyber sécurité : le flux de données des contrôleurs WAGO est protégé contre les accès non autorisés - d'une part en cryptant les données via TLS1.2, et d'autre part via des connexions spécialement sécurisées telles que IPsec ou OpenVPN conformément au White Paper BDEW.
Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT