Les installations photovoltaïques ornent déjà de nombreux toits de maisons individuelles. Mais pour que l'électricité produite à partir de l'énergie solaire trouve son chemin jusqu'aux prises de courant personnelles, il faut un onduleur. Afin de rendre son raccordement aussi rapide, simple et sûr que possible pour l'installateur responsable, l'entreprise Fronius mise, pour sa génération d'onduleurs GEN24 Plus, sur la technologie de raccordement à levier WAGO - ce qui est actuellement unique sur le marché des onduleurs solaires.
German Design Award, Intersolar Award, Red Dot Design Award, le Plus X Award - telles sont, entre autres, les distinctions que le fabricant d'onduleurs Fronius a reçues pour son onduleur hybride GEN24 Plus. S'il existait un prix pour l'installation la plus simple d'onduleurs, il reviendrait probablement aussi à Fronius - notamment grâce à la combinaison de la technologie de raccordement à ressort Push-in et de la technologie à levier WAGO, qui s'explique d'elle-même dans le monde entier. En effet, lors de l'installation de cet onduleur, elle rend les embouts de câble aussi inutiles que les outils - ce qui est actuellement unique sur le marché mondial des onduleurs.