Description
Nous proposons le maître M-Bus 753-649 pour connecter les compteurs M-Bus. Les composants M-Bus peuvent être connectés directement au module. Un convertisseur de niveau externe ou une passerelle ne sont pas nécessaires.
Le système M-bus basé sur un procédé maître-esclave peut adopter des topologies en lignes, en étoiles et arborescentes. Le maître alimente le bus série en courant et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure). Le rôle de maître est assuré par le contrôleur WAGO et son M-bus qui communique avec les participants via le bus à 2 fils. On peut connecter jusqu'à 40 esclaves par module. M-Bus transmet les données à des vitesses de 300 à 9600 Bit/s. Le câblage M-Bus peut par exemple s’effectuer avec du câble téléphonique normal de type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm.
Les bibliothèques M-Bus correspondantes (compteurs d'eau M-Bus, compteurs électriques M-Bus et compteurs de chaleur M-Bus) sont disponibles. Il n'y a aucune restriction à certains types de compteurs.
Le fonctionnement et les courts-circuits sont signalés directement sur le module.
Le logiciel WAGO-I/O-PRO-CAA est requis pour mettre en service le nœud d'E/S.