Référence

Là où l'automatisation et l'efficacité énergétique sont à la maison

  • 8/19/2025
  • Flexibilité et confort : commande intelligente grâce à l'automatisation d'espace WAGO
    À une époque où les exigences environnementales sont de plus en plus élevées et les coûts énergétiques croissants, l'automatisation des bâtiments devient de plus en plus importante. Lorsque les systèmes de commande intelligents régulent l'éclairage, la climatisation et l'ombrage, le confort augmente et la consommation d'énergie diminue. Le meilleur exemple est l’immeuble de bureaux « Flow » dans le quartier Gateway Gardens de Francfort. La solution d'automatisation de locaux évolutive WAGO Application flexROOM® garantit une flexibilité et une efficacité maximales. Un projet qui montre comment l'automatisation innovante des bâtiments favorise la durabilité.

    W EUROPA-CENTER AG budujemy, wynajmujemy i zarządzamy nieruchomościami i zamierzamy robić to przez kolejne 50 lat. W tym czasie wymagania mogą się zmieniać, dlatego bardzo cenimy elastyczność, jaką dają nam rozwiązania od WAGO.

    Victor Carreiro

    L'innovation par la coopération

    Comment Kynast Elektroanlagen et WAGO réunissent les aspects techniques et les souhaits des utilisateurs

    Commande intelligente, exploitation durable

    La capacité à contrôler la consommation d'énergie de manière ciblée et en fonction des besoins contribue de manière essentielle à la réduction des coûts d'exploitation et des émissions de CO₂. Dans le contexte plus large du « Pacte vert pour l’Europe » et des exigences de taxinomie et des critères ESG („Environmental, Social, Governance“) qui lui sont associés, le thème de la durabilité gagne en importance dans tous les secteurs. En améliorant l'efficacité énergétique, l'automatisation des bâtiments contribue à la décarbonation et est donc une clé pour atteindre les objectifs climatiques dans le secteur du bâtiment.

    L'automatisation : la clé de la flexibilité

    Pour atteindre une efficacité énergétique maximale, le système d'automatisation du bâtiment doit agir comme une unité centrale qui reçoit des informations du système d'automatisation des locaux. Cela nécessite beaucoup de « Flow » : 121 participants Modbus® tels que des contrôleurs, des refroidisseurs et des stations météorologiques. Plus de 16 000 points de données. Huit plateformes d'intégration et d'interface réparties en trois sections de bâtiment. Tout cela pour que les plus de 100 distributeurs d'automatisation d'espace flexROOM® puissent transmettre correctement au système de gestion de bâtiment tous les signaux de commande de l'éclairage, de la protection solaire et de la régulation de température.

    Souhaitez-vous en savoir plus ?

    Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !

    Composants de WAGO

    Solutions utilisées dans le projet en détail

    building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

    Application flexROOM® WAGO

    flexROOM®, le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation. L'application est particulièrement adaptée aux immeubles de bureaux et administratifs de taille moyenne à grande et peut être utilisée aussi bien dans les nouvelles constructions que dans la modernisation énergétique.

    Vos avantages :

    • Simple configuration plutôt qu'une programmation

    • Adaptation flexible aux conditions d'utilisation individuelles

    • Configuration sécurisée via HTTPS et SFTP

    • Visualisation Web moderne sur la base de HTML5

    • Pour l'automatisation d'espace, répond à toutes les normes d'efficacité énergétique et de fonctionnalité dans la construction et l'exploitation (DGNB, LEED, etc.)

    MM-43051_graphic_anpassungen-startmonitore_08-2021_2000x1125.jpg

    WAGO Application Weather Station

    L'Application Weather Station WAGO fournit toutes les données de capteur pertinentes, telles que la température, les précipitations, la vitesse du vent et la luminosité, pour un traitement ultérieur et un affichage dans un système de visualisation ou de gestion.

    Vos avantages :

    • Toutes les données de capteur pertinentes pour un traitement et une visualisation ultérieurs

    • Apport optimal de lumière du jour grâce au suivi des lamelles en fonction de la position du soleil et à la correction de l'ombrage

    • Protection contre les intempéries, protection automatique contre l'éblouissement et programmes de minuterie

    • Surveillance dynamique du vent

    WAGO Building Ecosystem

    La gestion des bâtiments et des biens immobiliers devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Le confort d'utilisation, l'efficacité et la sécurité ne doivent pas être négligés. Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting offre la base parfaite pour cela.



    Vos avantages :

    • Flexibilité maximale

    • Utilisation optimisée des ressources

    • Transparence maximale

    • Manipulation intuitive

    • Sécurité élevée

    Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble

    Réunion de partenaires : impressions en images