BACnet®

BACnet® pour un contrôle du bâtiment indépendant du constructeur

BACnet® « Building Automation and Control Networks » est un protocole de transfert de données pour l'automatisation de bâtiment et la régulation de bâtiment. Avec BACnet®, on facilite la communication entre des produits de différents constructeurs dans l'automatisation de bâtiment.

Une intégration flexible : BACnet® dans l'automatisation du bâtiment

BACnet® assure l'échange de données entre différents appareils dans un système global homogène. De nombreuses technologies et topologies de réseaux sont supportées, y compris le protocole IP. Ainsi, aussi bien au niveau de la gestion que de l'automatisation, une intégration sur tous corps de bâtiment confondus est rendue possible : CVC, commande d'éclairages, sécurité et technique de signalisation d'incendies.

Les avantages

Flexibilité accrue, consommation d'énergie optimisée et coûts d'exploitation réduits. Pérenne et facile à étendre - BACnet le choix intelligent pour chaque bâtiment.

MM-470621_website-update_BACnet_icon_data-exchange_2000x1125_icon (1).jpg

Échange de données standardisée pour l'automatisation de bâtiment

Flexibilité maximale grâce à l'indépendance de la technologie et du fabricant

Coûts de maintenance et d'installation réduits grâce à l'intégration inter-métiers

Essais par des laboratoires d'essais pour un développement constant

MM-470621_website-update_BACnet_icon_tick-sign_2000x1125 (1).jpg

Support de différentes voies de transmission de communication, par ex. BACnet/IP ou MS/TP

WAGO Building Management System

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

La gestion des bâtiments et des biens immobiliers a considérablement évolué ces dernières années et devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Bien entendu, le confort d'utilisation, l'efficacité et la sécurité ne doivent pas être négligés. Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting offre la base parfaite pour cela.

MM-470619_graphic_1-bacnet-netzwerk_2000x1125.jpg

Exemple d'application pour une installation CVC pérenne

Grâce aux produits de WAGO pour BACnet® adaptés, vous pouvez obtenir une commande économique et fiable d'un système CVC moderne ainsi qu'une mise en réseau fiable des composants d'automatisation.

La gamme de produits WAGO comprend des contrôleurs BACnet® avec interface IP ou MS/TP et un coupleur de bus de terrain BACnet® IP. Le configurateur WAGO BACnet® est prêt pour une mise en service efficace. Le système d'E/S WAGO et les interfaces vers les systèmes de bus tels que KNX® ou DALI sont pris en charge. Les contrôleurs sont librement programmables conformément à CEI 61131-3. Avec les nombreux modules (spécifiques ou standard) du système d'E/S, de nombreuses solutions vous sont offertes pour les tâches les plus variées de l'automatisation du bâtiment.

Les produits BACnet® de WAGO

BACnet est un protocole de communication normalisé selon la norme DIN EN ISO 16484-5 pour l'automatisation des bâtiments. BACnet permet de standardiser la communication entre les produits de différents fabricants. À cette fin, la norme définit également des profils de types d'appareils, de services, d'objets de communication, de propriétés d'objets et de supports de transmission. Les contrôleurs BACnet les plus récents de WAGO correspondent au profil d'un BACnet-Building.

Coupleur de bus de terrain BACnet/IP; 4ème génération

Coupleur BACnet®/IP - le collecteur de données performant : le coupleur ne se contente pas d'acquérir des signaux E/S décentralisés, de les traduire et de les transmettre : il peut surtout assumer d'autres fonctions BACnet® telles que les minuteries, les enregistrements de tendances et les alarmes. Le coupleur de bus de terrain conçu selon la révision 12 de BACnet® peut gérer jusqu'à 256 objets BACnet®. Pour une configuration simple et une mise en service rapide, WAGO met à disposition les outils logiciels correspondants.

Contrôleurs PFC100; 2ème génération

Le contrôleur PFC100 est une unité de commande compacte intégrée au système modulaire WAGO I/O. En plus des interfaces réseau et bus de terrain, il prend en charge les modules numériques et analogiques ainsi que les modules spéciaux des séries 750/753. Les deux interfaces ETHERNET et le commutateur intégré permettent le câblage en topologie linéaire. Un serveur web intégré offre à l'utilisateur des options de configuration et des informations sur l'état du PFC100.

Contrôleurs PFC200; 2ème génération

Le contrôleur PFC200 est un automate compact de la gamme WAGO I/O System. En plus des interfaces réseau et de bus de terrain, il supporte les bornes digitales, analogiques et spécifiques des séries 750/753. Les deux interfaces ETHERNET et la connexion « Switch » intégrée permettent le câblage dans une topologie en ligne. Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du PFC200.

Contrôleurs PFC200; 2ème génération, y compris licence BACnet 300 illimitée

Le contrôleur PFC200 est un automate compact de la gamme WAGO I/O System. En plus des interfaces réseau et de bus de terrain, il supporte les bornes digitales, analogiques et spécifiques des séries 750/753. Les deux interfaces ETHERNET et la connexion « Switch » intégrée permettent le câblage dans une topologie en ligne. Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du PFC200.

Controller PFC300

Le contrôleur PFC300 est un automate compact conçu pour le système d’E/S modulaire WAGO. Il prend en charge les modules numériques, analogiques et les modules spéciaux des séries 750 et 753, en plus des interfaces réseau et bus de terrain. Les deux ports ETHERNET et le switch intégré permettent de réaliser un câblage en topologie linéaire ou, en mode séparé, d’assurer la communication sur deux réseaux distincts. Un serveur web intégré offre à l’utilisateur des fonctions de configuration et permet d’accéder aux informations de statut du PFC300.

Compact Controller 100

Le Compact Controller 100 est une nouvelle génération d'automate dans la gamme WAGO : conçu dans un boîtier au format modulaire, il intègre nativement des interfaces Ethernet et RS-485, ainsi que des entrées/sorties TOR et analogiques. Robuste et polyvalent, il se caractérise par son ouverture en termes de protocoles de communication et de possibilités de programmation. Un véritable couteau suisse à la fois pour le Smart Building et l'Industrie 4.0 !

Edge Controller

Le contrôleur Edge fonctionne avec un processeur quad-core ARM-Cortex-A9 et possède un ensemble complet d'interfaces. Cet ensemble inclut deux interfaces ETHERNET, une interface CANopen et deux interfaces USB. Une interface sérielle et quatre entrées/sorties numériques permettent de connecter des appareils locaux ou des capteurs.

Standard_WEB_V3_2000_2000.jpg

Touch Panel 600, Control Panel

Les panneaux de contrôle sont disponibles avec des diagonales allant jusqu'à 21,5". Le puissant processeur multicœur Cortex-A9 assure une vitesse de travail rapide. Grâce à la programmation flexible dans la norme CEI 61131 ou directement sous le système d'exploitation "open source" Linux®, vous créez votre solution parfaite. Caractéristiques des interfaces : 2 x USB, 2 x Ethernet, 4 x DI/DO, 1 x RS232/485, 1 x CAN. Connexion standard aux solutions WAGO Cloud avec panneaux de contrôle : IoT-Ready (MQTT).

Fonctionnalité BACnet

Pour les familles de contrôleurs PFC, Compact Controller 100, Edge Controller et les Touch Panels 600, WAGO fournit maintenant une extension de firmware qui permet aux appareils d'être activés pour BACnet/IP via une licence. Ainsi, un grand nombre d'objets BACnet peuvent être automatisés avec un seul contrôleur ou Touch Panel 600. Grâce aux puissants écrans tactiles basés sur Linux et aux licences BACnet, le contrôle et la visualisation des grands projets d'automatisation des bâtiments peuvent être réalisés sur un seul appareil. - Contrôleur de bâtiment BACnet (B-BC), BACnet-Revision 1.24 Grâce à la liste BTL, ils remplissent les conditions habituelles pour les appels d'offres. WAGO propose deux types de licences différentes : soit pour fournir jusqu'à 256 objets BACnet, soit sans limitation.

Vos avantages

  • Les produits déjà en place peuvent être utilisés avec BACnet/IP

  • Automatisation d'un très grand nombre d'objets BACnet

  • Commande et visualisation dans un seul appareil

  • Extensibilité grâce à différentes licences

Licences

Les appareils suivants peuvent être activés pour BACnet via une licence

Remarque : Pour la fonctionnalité BACnet, chaque appareil nécessite une licence BACnet. Les contrôleurs PFC100, PFC200 et Compact Controller utilisent des licences de la classe de performance 300, tandis que les Control Panels, Edge Controller et le PFC300 utilisent des licences de la classe de performance 600. Avec les licences « M », le nombre d’objets BACnet est limité à 256. La licence « Plus » active la fonctionnalité en tant que hub primaire ou de basculement BACnet/SC, ainsi que la fonction de routage optionnelle entre BACnet/IP et BACnet/SC. Pour pouvoir mettre à disposition des objets BACnet propres supplémentaires sur un appareil SC-Hub, une licence « SC-Node » (600 ou 600 M) est également requise en parallèle.

Aperçu BACnet/SC

Votre standard de sécurité pour les bâtiments intelligents. Interopérabilité, efficacité et sécurité future réunies.

MM-470619_graphic_2-bacnetsc-netzwerk_2000x1125.jpg

Qu'est-ce que BACnet/SC ?

BACnet/SC (BACnet Secure Connect) annonce une nouvelle ère pour l'infrastructure informatique moderne. Ainsi, il est enfin possible de crypter les quelque 25 millions d'appareils BACnet installés dans le monde en raison de la compatibilité totale avec des réseaux BACnet/IP ou BACnet-MS/TP déjà existants. Les configurations BBMD coûteuses, les adresses IP statiques ou les télégrammes non cryptés appartiennent désormais au passé ! Avec BACnet/SC, on peut relier ensemble des segments, des réseaux, des bâtiments ou même des immeubles entiers de manière simple et sûre.

Quelle est la différence avec BACnet ?

BACnet/SC est une nouvelle couche de protocole dans le modèle d'équipes OSI/ISO du standard BACnet®. Cette intégration dans le standard BACnet® existant présente l'avantage d'avoir une compatibilité totale entre les réseaux BACnet/IP ou BACnet-MS/TP et le réseau BACnet/SC.

Cela signifie que les réseaux BACnet/IP et BACnet MS/TP existants sont cryptés par le routage BACnet® dans un réseau BACnet/SC. Pour passer à une transmission de données cryptée et indépendante du fabricant via BACnet-Secure Connect, aucune reprogrammation des objets BACnet® n'est donc nécessaire.

Logiciel

bacnet_systemgrafik_konfigurator_2000x2000.jpg

BACnet Configurator

Le configurateur BACnet est un logiciel autonome destiné à la mise en service, la configuration et l'administration des projets BACnet. Il vous permet de mettre en service facilement les contrôleurs dans un réseau BACnet hétérogène. Par exemple, vous pouvez effectuer la structure logique du réseau, l'adressage des contrôleurs ou la configuration clients / serveurs sur l'interface de configuration.

De plus, un navigateur vous permet d'interroger rapidement les propriétés des objets BACnet individuels et offre une interface pour modifier les valeurs actuelles. Le logiciel propose également des options de configuration et une fonction de snapshot pour les contrôleurs d'autres fabricants.

Réaliser des projets BACnet plus facilement

BACnet® offre un énorme potentiel pour les bâtiments et constructions fonctionnelles. Nous souhaitons vous offrir, dans notre présentation en ligne, un aperçu exclusif de notre nouveau BACnet Project Builder. Nous vous montrerons comment réaliser plus efficacement, à l’avenir, vos projets de manière automatisée - avec BACnet Project Builder et WAGO Solution Builder comme outils centraux pour la réalisation de vos projets..

Le Project Builder BACnet vous assiste lors de la configuration initiale du projet en créant automatiquement une application CODESYS V3.5 avec interface BACnet à l'aide de modèles de fonctions d'automatisation de bâtiments prédéfinis. Cela permet de gagner un temps précieux et facilite considérablement le lancement de projets BACnet.

Le WAGO Solution Builder est votre plate-forme centrale pour la gestion et la configuration efficaces de vos projets d'automatisation : Le firmware et les applications sont automatiquement transférés à tous les contrôleurs du projet - les objets BACnet sont automatiquement nommés en fonction de votre structure d'adresses et de leur position dans l'arborescence du projet. Vous réduisez ainsi non seulement le travail manuel, mais aussi le risque d'erreurs lors de la mise en service.

Certifiés et testés

Les contrôleurs BACnet de WAGO sont certifiés par des laboratoires d'essais indépendants et portent le logo BTL mondialement reconnu ! Les fabricants de produits BACnet peuvent démontrer la conformité de leurs appareils à une norme BACnet ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135 grâce à des tests effectués dans un laboratoire d'essai reconnu et accrédité.

BACnet et recommandations KBOB

Les recommandations de la KBOB* servent de norme générale dont l'application est conseillée dans le domaine concerné pour les immeubles des membres de la KBOB. La recommandation BACnet de la KBOB constitue, avec les éventuelles directives des différents organes de la construction et des immeubles, la base de la planification, de la réalisation et de l'exploitation de systèmes d'automatisation des bâtiments basés sur BACnet. L'utilisation de BACnet dans le domaine de la sécurité et de la sûreté n'est pas traitée. Avec la solution BACnet de WAGO, vous êtes parfaitement équipé pour réaliser des projets d'automatisation des bâtiments durables, conformément aux recommandations actuelles de la KBOB.

* : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics KBOB

Entretien sur BACnet

BACnet® offre un énorme potentiel pour la construction de bâtiments et de bâtiments tertiaires

Entretien avec Heinz Räz, fondateur et directeur de Netzpunkt GmbH, sur un protocole de communication jusqu'ici mal connu.

« BACnet® sera encore là demain ! »

BACnet® offre un énorme potentiel pour la construction de bâtiments et de bâtiments tertiaires. Cependant, tous les planificateurs et intégrateurs n'en tirent pas profit. Entretien avec Heinz Räz, fondateur et directeur de Netzpunkt GmbH, sur un protocole de communication jusqu'ici mal connu.

Votre contact pour les projets BACnet

Willi Burkhalter

Sales Engineer und Product Manager Building Automation

+41 (0)26 676 73 87

Adresse Mail: willi.burkhalter@wago.com

Sources d'images: WAGO

Votre contact chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.