Instruction

Éclairage avec plusieurs modules d'E/S DALI

Le module multi-maître DALI (753-647) est conforme au standard DALI CEI 62386. Le regroupement des fournisseurs autour d'un Standard DALI a pour but d'obtenir une interopérabilité des participants du bus dans le domaine de l'éclairage.

Le module d'E/S de 12 mm de large est une interface DALI en combinaison avec les contrôleurs et les modules d'E/S de la série 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS et autres). Un module multi-maître DALI supporte respectivement 64 adresses pour « Control Gears » (ballasts électroniques) et 64 adresses pour capteurs DALI. Chaque ballast DALI peut être attribué à 16 groupes et 16 scénarios d'éclairage. Le module multi-maître DALI offre de plus 16 autres groupes virtuels sur le bus DALI. Les ballasts DALI ont une adresse unique, qui est facilement affectée via le configurateur DALI (plug-in WAGO gratuit). Le configurateur est disponible comme un logiciel Windows autonome ou peut aussi être appelé à partir du logiciel WAGO-I/O-CHECK. Grâce au WAGO-I/O-SYSTEM 750, il est possible de combiner les commandes DALI avec des produits d'autres sociétés. On peut monter plusieurs bornes maîtres DALI sur un même nœud. Le nombre maximum de modules d'E/S sur un même contrôleur est dépendant de la taille mémoire de l'application. Pour programmer le contrôleur on utilise le logiciel de programmation WAGO-I/O-PRO. WAGO supporte la programmation avec une vaste bibliothèque CEI-61131-3, avec de simples modules pour la réalisation d'applications d'éclairage complexes. Par de simples appels de fonction, l'easy mode alternatif se charge de la commande d'éclairage sans programmation automate coûteuse. Le module d'E/S offre une sécurité à long terme (ajustement à l'édition actuelle DALI) avec des possibilités de mise à jour. Pour la mise en service et la maintenance, un logiciel complet et simple à utiliser est à disposition, il peut être mis en fonction de manière autonome (« stand-alone ») ou être appelé par le logiciel WAGO-I/O-CHECK.

Pour l'alimentation du module multi-maître DALI, deux possibilités :

1. Le convertisseur DC/DC multi-maître DALI (753-620) pour l'alimentation d'un seul module d'E/S
2. L'alimentation 787-1007 pour l'alimentation de plusieurs modules multi-maître DALI (753-647) (utilisé ici ! )

Liste de pièces :

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 et 2002-13922. 787-7123. 2002-1301, 2002-1307 et 2002-13924. 787-10075. 249-1166. 750-8807. 750-4028. 753-6479. 750-60010. 2851-8303

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf. 2002-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Réf. 2002-1304

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu

Borne de protection pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Réf. 2002-1307

Borne de protection pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf. 2002-1392

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Réf. 787-712

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
Réf. 249-116

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Alimentation à découpage primaire; pour module DALI (753-647); monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 1,1 A; 2,50 mm²
Réf. 787-1007

Alimentation à découpage primaire; pour module DALI (753-647); monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 1,1 A; 2,50 mm²

Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD
Réf. 750-880

Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD

Téléchargements

Installation téléchargeable et sécurisée : descriptions, bibliothèques et support logiciel pour vos solutions DALI

WAGO en pratique

Références issues de la technologie de bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

building_referenz_voestalpine_gebaeude_nacht_1_2000x1500.jpg

Plus de lumière, moins de coûts

Qui met également l'accent sur les aspects environnementaux de l'éclairage doit combiner des sources de lumière économes en énergie avec un système intelligent de gestion de la lumière.

building_referenz_produktionshalle_bmw_2000x1500.jpg

Un nouveau standard d'éclairage réduit la consommation d'énergie

BMW a pu réduire ses coûts énergétiques dans les halls de production d'environ 30%. La solution basée sur les composants WAGO est maintenant standard dans toute l'entreprise.

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: