Référence

Lumière idéale en tout temps

  • 12.09.2019
  • Radio Basilisk s’appuie sur la gestion de l'éclairage WAGO dans son nouvel open-space.

    Les interrupteurs ne sont plus nécessaires dans le nouvel open-space de Radio Basilisk. Selon la luminosité et la présence, une commande garantit des conditions idéales à tout moment de la journée et assure ainsi le confort des employés.

    Jean-Luc Wicki n’avait qu’une vague idée de ce qu’était une régulation constante de la luminosité jusqu’au déménagement à la Basler Marktplatz. «Je ne suis pas technicien. Je suis celui qui est assis sous la lumière pour faire son travail», explique le directeur des programmes de Radio Basilisk. C’est pourquoi il était impatient de voir comment les postes de travail seraient éclairés dans le nouvel open-space qui n’a qu’une façade vitrée de 14 mètres de large.

    DALI gagne la course

    Le nouveau foyer de Radio Basilisk mesure 14 mètres de large et 38 mètres de profondeur et rappelle un tube en briques dont une extrémité est murée. « En regardant dans la pièce par les fenêtres, on ne pouvait voir qu’une grotte sombre « , explique Jean-Luc Wicki, décrivant l’impression qu’il avait quand il a visité la propriété pour la première fois.

    La question de savoir comment mettre une construction aussi spéciale sous le bon éclairage, n’a pas été facile. L’évaluation a rapidement montré qu’une solution conventionnelle avec de simples interrupteurs marche/arrêt ne suffirait pas. Christoph Hohler, directeur technique de Radio Basilisk, s’est donc rendu au salon Ineltec à Bâle pour trouver des alternatives. Et quel que soit le fournisseur ou le fabricant de luminaires auquel il s’est adressé, tous n’avaient que DALI* à la bouche. Il n’a pas fallu de longues conversations pour éveiller son intérêt pour les lampes adressables, qui peuvent être combinées dans n’importe quel espace virtuel. De plus, DALI permet non seulement d’économiser de l’électricité et donc des coûts, mais il est également facile à installer et chaque luminaire individuel peut être gradué sans frais supplémentaires.

    Schaltschrank_muss.jpg

    Armoire éléctrique

    Präsenzmelder_muss.jpg

    Détecteur de présence

    Gestion de l’éclairage

    La gestion de l’éclairage offre l’avantage d’une mise en service très simple et rapide grâce à la configuration Web, tout en offrant de nombreuses fonctions:

    • Actionner: Mise en marche et arrêt (avec ou sans Watchdog), Poussoir à impulsion, fonction escalier, éclairage automatique (détecteur de mouvement), Commande selon seuil de luminosité

    • Variateurs: Gradation avec détecteurs de présence

    • Contrôle de l’éclairage: Human Centric Lighting, régulation constante de la luminosité y compris la température et la qualité de la lumière

    • Fonctions horaires: Programmes hebdomadaires et spéciaux, jours fériés et vacances

    • Fonctions esclaves: Communication avec d’autres contrôleurs LIM

    • Eclairage de sécurité pour batterie simple et batterie centrale

    • Mesure précise de la consommation d’énergie

    • Documentation du projet par simple pression sur un bouton et bien plus encore

    Büro_kann_5.jpg

    L’essentiel en bref

    Achévement 2017

    Points forts
    1. Mis en service facile sans programmation
    2. Réglage de lumière constante via des capteures DALI
    3. Raccordement du studio de la radio via des luminaires DMX
     
    Métiers
    Eclairage via la gestion d'éclairage

    Domaine d'application
    Bâtiment de bureaux

    Entreprises impliquées
    Pronexis AG / www.pronexis.ch

    Personne de contact

    Willi Burkhalter

    Product Manager Building Automation

    +41 (0)26 676 73 87
    Adresse e-mail: willi.burkhalter@wago.com

    Sources d'mage: WAGO Contact SA