MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Installations du bâtiment : bornes de raccordement ou connecteurs ?

Installer de manière classique avec des bornes de connexion ou enfichable avec WINSTA® ? Quel que soit le type d'installation électrique que vous préférez, nous vous proposons des produits adaptés à la technique de connexion et vous soutenons face aux défis croissants.

Quel type de câblage me convient le mieux ?


Le client appelle et vous souhaitez connecter des conducteurs de différents types et tailles de manière spontanée et flexible ? Vous prévoyez des réparations mineures, de l'entretien ou des rénovations ? Alors les bornes de raccordement classiques comme celles de la série 221 sont exactement ce qu'il vous faut !

Vous réalisez un projet plus grand ? Vous prévoyez l'installation électrique de bâtiments modulaires fréquemment modifiés ou agrandis, ou d'applications nécessitant une standardisation et une répétabilité de l'installation ? Vous disposez de peu de temps sur chantier et préférez une installation électrique pré-assemblée qu'il suffit de brancher sur place ? Optez pour une installation pré-assemblée individuellement avec les connecteurs WINSTA® !

Installation du bâtiment

Installation conventionnelle ou enfichable

Installation électrique classique ou enfichable ? Vous trouverez ci-après des informations complémentaires sur les possibilités de câblage avec les bornes de connexion WAGO ou les connecteurs WINSTA®.

Câblage classique

Nous proposons une technologie de connexion à ressort pour toutes sortes d'installations électriques - de la boîte de distribution en passant par les circuits imprimés jusqu'à l'armoire de commande. Simplicité, sécurité et utilisation sans entretien : voilà ce qui caractérise notre technologie de connexion ! Nos bornes sont peu encombrantes grâce à leur conception compacte et sont intuitives à utiliser grâce à l'insertion directe de conducteurs rigides et à la technologie à levier de bornes telles que celles de la série 221.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Installation électrique par enfichage

Rapide, enfichable et sans erreur - c'est ainsi que l'installation électrique doit fonctionner. Avec WINSTA®, nous vous proposons le système de connexion adapté qui répond à vos exigences dans l'installation du bâtiment. Pour chaque application, vous trouverez chez nous la version adaptée de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs d'appareils Snap-In, de connecteurs pour circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés et de boîtes de distribution.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Conseils pratiques pour les électriciens

Vous trouverez ici des conseils pratiques pour tous les produits WAGO ! Obtenez dès maintenant toutes les informations sur nos bornes sur rail, sur nos bornes de raccordement, sur la sécurité et les normes ainsi que sur tous les autres produits WAGO.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

Rapide, enfichable et sans erreur - c'est ainsi que l'installation électrique doit fonctionner. Avec WINSTA®, WAGO vous offre le système de connexion adapté qui répond à vos exigences dans l'installation du bâtiment. Pour chaque application, vous trouverez chez nous la version adaptée de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs d'appareils Snap-In, de connecteurs pour circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés et de boîtes de distribution.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: