Référence

Câblez le système de stockage de batterie - simplement, rapidement et sans outils à l'aide d'un levier

  • 29.04.2022
  • La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables devient de plus en plus importante. Outre l'énergie éolienne, l'énergie solaire est le moyen le plus important de produire de l'électricité à partir de sources renouvelables. Afin de stocker l'énergie générée, il existe des systèmes de stockage d'énergie tels que la sonnenBatterie 10 de sonnen. L'entreprise de l'Allgäu attache une grande importance à une connexion simple et rapide de son accumulateur d'énergie. C'est pourquoi sonnen mise sur les connecteurs pour circuits imprimés WAGO avec levier.

    « Avec la sonnenBatterie, nos clients peuvent stocker l'énergie qu'ils génèrent eux-mêmes à partir de leur système photovoltaïque pour leur propre usage et l'utiliser quand ils en ont besoin. En tant que producteurs d'électricité autonomes, ils peuvent se rendre indépendants des entreprises d'énergie conventionnelles », explique Justus Wadepohl, responsable de la communication chez sonnen, résumant les propriétés du système de stockage d'électricité intelligent. La sonnenBatterie 10 est intelligente grâce à son gestionnaire d'énergie qui, selon le constructeur, optimise l'autoconsommation et adapte le comportement de charge aux prévisions météorologiques. La sonnenBatterie est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques des ménages privés et des petites et moyennes entreprises ou exploitations agricoles.

    Le connecteur maîtrise les exigences élevées

    L'accumulateur d'énergie est raccordé au connecteur de circuit imprimé WAGO MCS MAXI 6 de la série 831 (MCS = MULTI CONNECTION SYSTEM). Le connecteur de la carte de circuit imprimé agit comme une interface importante entre la carte de circuit imprimé de la batterie et les conducteurs électriques qui relient la sonnenBatterie à d'autres appareils. La série 831 facilite le câblage grâce à sa fonction plug-in, en particulier dans les espaces restreints.

    Pour être utilisé dans la sonnenBatterie 10, le connecteur pour circuits imprimés WAGO doit répondre à certaines exigences. En plus d'une installation rapide et facile, une bonne stabilité avec un ajustement sûr est importante pour sonnen. Le connecteur doit résister à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 degrés Celsius et être protégé contre l'inversion de polarité pour la connexion lors de l'installation. Il était également important pour l'entreprise de l'Allgäu de pouvoir repérer clairement le connecteur afin que l'installation sur le site du client soit aussi simple et sans erreur que possible. Étant donné que la sonnenBatterie est vendue dans le monde entier, la certification UL et CEI est d'une grande importance pour l'entreprise d'Allgäu. De plus, le connecteur doit pouvoir supporter sur le long terme la puissance élevée qui est traitée dans l'unité de stockage d'énergie. Ceci est rendu possible par une plage de section de conducteur de 0,2 à 10 mm² et un courant nominal de 41 ampères.

    Câblage sans outil sur le terrain

    sonnen apprécie la technologie de levier sans outil de la série 831. Le levier de la série 831 permet une connexion sans outil et globalement intuitive. Avec le connecteur PCB, les fils de la sonnenBatterie 10 peuvent être câblés rapidement, facilement et en toute sécurité directement dans votre main. Cela permet à l'installateur de se connecter plus facilement dans des espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès, car il peut simplement retirer le connecteur de l'appareil, le câbler avec le conducteur, puis le rebrancher dans l'appareil. Grâce à la position claire du levier, l'installateur sait immédiatement si le point de connexion est ouvert ou fermé. Si le levier est fermé, le conducteur est connecté de manière sûre et sans entretien. Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®. Grâce à la protection contre les erreurs d'accouplement intégrée, la série 831 répond également à la protection contre l'inversion de polarité souhaitée par sonnen.

    One Look, One Click!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

    Pionnier de la technologie

    Mais ce ne sont pas seulement les propriétés techniques de la série 831 qui sont importantes pour sonnen. Des conseils avisés étaient également d'une grande importance, tout comme la large gamme de produits. sonnen utilise non seulement les produits WAGO pour le raccordement sur le terrain, mais aussi pour le câblage interne de la sonnenBatterie. De nombreuses bornes pour circuits imprimés WAGO y sont installées, par exemple les connecteurs de la famille picoMAX® et les bornes pour circuits imprimés à courant élevé des séries 2624, 2626 et 2636. « En tant qu'entreprise innovante, chez sonnen, nous avons un rythme de développement rapide. Nous pensons que nous sommes entre de bonnes mains avec WAGO, car l'entreprise est toujours à la pointe de la technologie de connexion », ajoute Dominik Hippich, Team Lead Operational Procurement chez sonnen.

    MM-269420  new website page PCB Connection technology with lever_2000x1125.jpg

    En route vers la transition énergétique

    La sonnenBatterie 10 est un système astucieux qui permet aux consommateurs de stocker l'électricité produite par leur système photovoltaïque et de l'utiliser pour leur propre consommation. « Afin d'atteindre notre objectif d'une énergie propre et abordable pour tous, nous devons innover. C'est pourquoi nous avons développé des dispositifs de stockage d'énergie qui, grâce à une technologie de pointe, sont capables de bien plus que simplement stocker de l'énergie solaire », conclut Justus Wadepohl, résumant la motivation derrière le développement de la sonnenBatterie.

    Pourquoi un raccordement de conducteur avec levier ?

    Raccordement du conducteur sans outil

    Raccordement sûr du conducteur

    Raccordement intuitif du conducteur

    Bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec levier

    Découvrez dès maintenant tous les avantages et les applications possibles !

    Aperçu des produits

    picomax_2000x2000px.jpg

    picoMAX®

    picoMAX® est le système de connecteurs compact au design innovant.

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

    Bornes et connecteurs
    Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

    WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance.

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MCS : câblage continu de système avec connecteurs pour circuits imprimés

    Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications.

    WAGO en pratique

    Références correspondantes au thème

    MM-209999_GWA_Reference_Finder_Utilities_GettyImages-162747580_2000x1125.jpg

    Technologie énergétique - références

    Vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous souhaitez réussir vos projets et vous cherchez des solutions ? Alors laissez-vous inspirer ici et apprenez-en plus sur nos clients et les projets dans lesquels nous les avons soutenus.

    Envoyez-nous votre demande par voie numérique

    Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.