Référence

Raccorder l'onduleur - par levier de manière simple, rapide et sûre

  • 20.04.2022
  • Les installations photovoltaïques ornent déjà de nombreux toits de maisons individuelles. Mais pour que l'électricité produite à partir de l'énergie solaire trouve son chemin jusqu'aux prises de courant personnelles, il faut un onduleur. Afin de rendre son raccordement aussi rapide, simple et sûr que possible pour l'installateur responsable, l'entreprise Fronius mise, pour sa génération d'onduleurs GEN24 Plus, sur la technologie de raccordement à levier WAGO - ce qui est actuellement unique sur le marché des onduleurs solaires.

    German Design Award, Intersolar Award, Red Dot Design Award, le Plus X Award - telles sont, entre autres, les distinctions que le fabricant d'onduleurs Fronius a reçues pour son onduleur hybride GEN24 Plus. S'il existait un prix pour l'installation la plus simple d'onduleurs, il reviendrait probablement aussi à Fronius - notamment grâce à la combinaison de la technologie de raccordement à ressort Push-in et de la technologie à levier WAGO, qui s'explique d'elle-même dans le monde entier. En effet, lors de l'installation de cet onduleur, elle rend les embouts de câble aussi inutiles que les outils - ce qui est actuellement unique sur le marché mondial des onduleurs.

    Le plus grand confort associé à la plus haute qualité

    Cette technique de connexion innovante est rendue possible par les connecteurs pour circuits imprimés WAGO, concrètement le WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MCS MAXI 6 de la série 831. "Ce câblage sans outil de tous les types de conducteurs par levier est intuitivement manipulable dans le monde entier, fait gagner beaucoup de temps à l'installateur sur place et lui offre plus de sécurité", explique Ulrich Winter, directeur des ventes chez Fronius Allemagne. Cela facilite non seulement l'installation de cet onduleur hybride durable pour le raccordement au courant continu et alternatif, mais aussi son entretien. Outre l'actionnement par levier, les connecteurs pour circuits imprimés WAGO de haute qualité avec levier résistent aux conditions environnementales les plus diverses sur le terrain - du désert à 4000 mètres d'altitude, quel que soit l'endroit où les onduleurs Fronius sont installés.

    Ce qui semble simple est le résultat de près de quatre ans de travail de développement commun. Ainsi, la solution WAGO utilisée comprend, en plus des connecteurs de la série 831, d'autres modifications telles qu'un codage en usine des points de connexion afin d'exclure les erreurs et une impression en usine afin d'augmenter encore le confort de la connexion sur le terrain.

    One Look, One Click!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

    Sécurité maximale avec un minimum d'espace requis

    A cela s'ajoute le fait qu'un verrouillage central spécial a été développé pour cet onduleur Fronius afin de protéger les connecteurs des circuits imprimés d'une déconnexion involontaire - particulièrement dû au faible encombrant "Pour que notre GEN24 Plus reste aussi compact que possible, le verrouillage ne devait pas prendre de place supplémentaire", explique Ulrich Winter. C'est ainsi qu'est né le système de verrouillage central WAGO. Il offre une sécurité maximale pour un encombrement minimal et est donc particulièrement adapté aux applications dans lesquelles les connecteurs sont placés directement les uns à côté des autres sur une face avant d'appareil, comme c'est le cas pour le Fronius GEN24 Plus. En effet, elle verrouille de manière compacte - et ce, sans largeur d'encliquetage supplémentaire.

    L'installateur sur le terrain profite ainsi en plus, du raccordement sans outil à levier. En effet, le verrouillage central est intuitif et peut être utilisé d'une seule main et offre un actionnement rapide et simple - grâce à des couleurs claires des verrouillages ainsi qu'à l'enclenchement automatique sans outil, y compris un signal sonore et haptique lors de l'enfichage. Cette facilité d'utilisation ou haptique simple et sûre a été étroitement coordonnée avec Fronius et conçue selon leurs souhaits. "Mon objectif et le nôtre chez Fronius est de mettre encore plus l'accent sur la proximité avec le client et de proposer aux installateurs des solutions pratiques et sur mesure", déclare Ulrich Winter.

    Un état d'esprit commun conduit au meilleur résultat

    "En quatre ans de travail de développement commun, nous avons été impressionnés par l'engagement de WAGO. Nous sommes unis par le fait que nous sommes des entreprises familiales, ainsi que par la fiabilité et la promesse de qualité élevée de nos produits", explique Ulrich Winter pour décrire la collaboration. C'est aussi pour cette raison que le Fronius GEN24 Plus est au final un onduleur hybride polyvalent. Avec son alimentation de secours intégrée, il demeure la meilleure solution flexible d'approvisionnement en énergie solaire, qu'il s'agisse de photovoltaïque, de stockage, d'alimentation de secours, de chaleur ou de mobilité électrique. En tant qu'onduleur hybride tout-en-un, il convainc par ses caractéristiques, complétées par des nouveautés intelligentes - ainsi que par la technologie de raccordement à ressort Push-in et la technologie à levier éprouvées de WAGO.

    Pourquoi un raccordement de conducteur avec levier ?

    Raccordement du conducteur sans outil

    Raccordement sûr du conducteur

    Raccordement intuitif du conducteur

    Bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec levier

    Découvrez dès maintenant tous les avantages et les applications possibles !

    Aperçu des produits

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

    Bornes et connecteurs
    Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

    WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance.

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MCS : câblage continu de système avec connecteurs pour circuits imprimés

    Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications.

    WAGO en pratique

    Références correspondantes au thème

    MM-209999_GWA_Reference_Finder_Utilities_GettyImages-162747580_2000x1125.jpg

    Technologie énergétique - références

    Vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous souhaitez réussir vos projets et vous cherchez des solutions ? Alors laissez-vous inspirer ici et apprenez-en plus sur nos clients et les projets dans lesquels nous les avons soutenus.

    Envoyez-nous votre demande par voie numérique

    Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.