control-panel_2000x2000px.jpg

Contrôle et visualisation avec PERSPECTO®

En plus de d'HMI, WAGO a également fourni un runtime PLC au panneau de contrôle. Le résultat est un dispositif d'automatisation complet Il offre des fonctions configurables pour la visualisation et le pilotage, et accomplit des tâches d'automatisme de manière autonome.

Avec le système de programmation WAGO-I/O-PRO se basant sur le standard industriel CODESYS, on peut, en plus de la programmation, effectuer également la simulation online, la configuration des bus de terrain, la gestion de recettes et bien plus encore. Bien entendu, un serveur Web est également disponible.

Vos avantages avec les panneaux de contrôle PERSPECTO®:

  • Temps de démarrage courts

  • Grande puissance de calcul

  • Efficacité énergétique remarquable

  • Tailles de moniteurs : 3,5“ … 15“

  • Design plat

  • Interfaces multiples

  • Fonctionnalité de contrôleur compatible CEI 61131

Le secret du succès des panneaux de contrôle PERSPECTO®

Possibilité de programmation

Les panneaux de contrôle sont librement programmables dans les 5 langages de programmation de la norme internationale CEI 61131. Avec le système de programmation WAGO-I/O-PRO se basant sur le standard industriel CODESYS, on peut, en plus de la programmation, effectuer également la simulation online, la configuration des bus de terrain, la gestion de recettes et bien plus encore.

Visualisation web

L'affichage d'une visualisation dans un navigateur Web offre des possibilités particulièrement flexibles. En plus de la variante du panneau Web PERSPECTO®, l'affichage est possible avec un navigateur sur presque tous les dispositifs d'affichage, smartphones et tablettes inclus, le cas échéant en utilisant l'application WebVisu.

Visualisation pleinement intégrée

La complète intégration du système de visualisation dans un système de contrôle permet l'intégration directe de variables. De plus, les masques créés peuvent être réutilisés très facilement dans différentes configurations de commande.

L'inspiration pour vous

Produits utilisés

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des panneaux de contrôle

Votre contact chez WAGO

Autre demande: