website-building-ecosystem-1-2000x1125

WAGO Building Ecosystem

Système global modulaire pour l'automatisation intégrale du bâtiment

La gestion des bâtiments et des biens immobiliers a considérablement évolué ces dernières années et devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Bien entendu, le confort d'utilisation, l'efficacité et la sécurité ne doivent pas être négligés. Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting offre la base parfaite pour cela.

  • Efficacité accrue : L'automatisation de processus tels que l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation peut réduire les coûts énergétiques et augmenter l'efficacité.

  • Coûts de maintenance réduits : La surveillance des systèmes et des appareils permet de détecter et de corriger les anomalies à un stade précoce, ce qui réduit les coûts de maintenance.

  • Flexibilité accrue : Les systèmes d'automatisation des bâtiments peuvent être configurés de manière à répondre aux besoins des utilisateurs et du bâtiment, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité.

  • Analyse de données améliorée : Avec l'intégration des installations de gestion et de commande, des données précieuses peuvent être collectées et analysées pour prendre des décisions et optimiser les processus.

WAGO Building Ecosystem

Le paysage de systèmes pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting

WAGO Building Ecosystem se compose des composants déjà établis de notre système d'automatisation de bâtiment tels que les logiciels d'ingénierie, les solutions d'application et le matériel d'automatisation et offre de plus une installation complète de gestion et d'exploitation (MBE).

Tout est connecté. Green and smart.

Un système qui rassemble tout : le WAGO Building Ecosystem mise sur des technologies modernes pour les nouvelles fonctions, rendant inutile l'installation de logiciels supplémentaires. Les données peuvent être mises à disposition à tout moment et n'importe où - que ce soit sur un smartphone, une tablette ou un PC. Les bonnes informations sont ainsi toujours disponibles au bon moment et au bon niveau de détail et garantissent la transparence et la clarté.

WAGO Building Cloud Services

En tant qu'élément essentiel de WAGO Building Ecosystem, les Building Cloud Services combinent des fonctions de gestion et de reporting, qui sont essentielles pour un fonctionnement efficace et sans problème des bâtiments et des propriétés distribuées, dans un système évolutif et performant. La conformité avec les réglementations légales en matière de gestion de l'énergie et de rapports ESG est pleinement soutenue. Grâce aux technologies Web les plus modernes, aucune installation de logiciel supplémentaire n'est nécessaire.

MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Pérenne avec un système basé sur le cloud.

Vos avantages :

  • Configuration via navigateur Web

  • Toutes les mises à jour du logiciel cloud incluses

  • Gestion intégrée des documents

  • Accès centralisé aux propriétés distribuées

  • Basé sur un modèle de licence évolutif

WAGO Building Management

Avec le WAGO Building Management, qui sert d'installation de gestion et de commande supérieure, il est possible de surveiller de manière ciblée les installations techniques dans les bâtiments - et d'intervenir si nécessaire. Des liens vers la gestion intégrée des documents peuvent être créés sur les images d'installation, ce qui permet un accès direct, par ex. sur les schémas de circuit et les schémas de principe. La prise en charge de protocoles standard pertinents tels que BACnet®, OPC-UA et Modbus® ainsi que la certification B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) garantissent la connectivité et la compatibilité nécessaires.

MM-485058_website_lizenzmodel-cloud-services_2000x1125.jpg

WAGO Building Alarming and Ticketing

Grâce à la gestion d'alarme WAGO avec système de tickets intégré, même des scénarios d'alarme complexes peuvent être gérés aussi facilement qu'une planification de calendrier. Des tableaux de bord librement configurables garantissent la vue d'ensemble des installations, des bâtiments individuels et des portefeuilles. L'alarme peut être donnée de manière flexible par SMS, email ou par message push dans une application mobile.

WAGO Building Energy Reporting

WAGO Building Energy Reporting permet la création automatique et l'envoi chronologique de rapports énergétiques et environnementaux par e-mail - par exemple dans le cadre du rapport ESG. Ce service garantit la qualité du rapport et constitue un gain de temps efficace. Le modèle de rapport est facilement créé dans Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint).

WAGO Building Energy Management

La gestion de l'énergie WAGO pour les bâtiments répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 50001 et est donc éligible au financement en Allemagne selon BAFA. Avec des tableaux de bord librement configurables et des widgets intelligents, elle offre une vue d'ensemble et montre des potentiels d'optimisation, par ex. en visualisant les flux d'énergie, en affichant les pertes et en calculant la consommation.

WAGO Building Environmental Reporting

Le rapport environnemental WAGO soutient la production de rapports ESG (obligatoire pour de nombreuses entreprises) - dans l'Union européenne conformément à la directive CSRD (Corporate Sustainability Directive). Toutes les données pertinentes des compteurs numériques, des lectures manuelles et d'autres systèmes sont réunies.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

Solutions d'application WAGO

Augmentez l'efficacité énergétique de votre bâtiment et transformez-le en générateur d'énergie autonome - avec les solutions d'application WAGO. Ils élargissent l'écosystème WAGO Building à une série d'applications préprogrammées pour l'automatisation du bâtiment.

Dans le passé, chaque métier stockait ses propres données. WAGO Building Cloud Services est en mesure de fusionner ces données stockées et de les rendre visibles ensemble.



Rainer Knodel, spécialiste système pour BACnet® et Building Management Systems (BMS) chez WAGO
Spécialiste système pour BACnet® et Building Management Systems (BMS) chez WAGO

Avantages de WAGO Building Ecosystem

Atteignez vos objectifs en matière de CO2, exploitez vos bâtiments de la manière la plus efficace possible en termes d'énergie et de coûts et réduisez au minimum le risque d'arrêt des installations grâce à un système global modulaire pour l'automatisation intégrale des bâtiments.

Flexibilité maximale

Grâce à la modularité et à l'évolutivité de l'ensemble du système, les installations peuvent être ajoutées et étendues de manière flexible pendant le cycle de vie du bâtiment. Ainsi, il est par ex. possible d'intégrer d'autres fonctions de gestion de bâtiment et de reporting même pendant le fonctionnement.

Utilisation optimisée des ressources

Le WAGO Building Ecosystem supporte toutes les fonctions selon ISO 52120. Les fonctions de gestion intégrées permettent la détection des écarts et la planification des étapes d'optimisation correspondantes.

Transparence maximale

Les fonctions de gestion et de reporting assurent la transparence et la clarté dans les installations techniques du bâtiment et garantissent ainsi un fonctionnement efficace et sans perturbation du bâtiment.

Manipulation intuitive

Les composants d'automatisation peuvent être facilement installés et mis en service, ce qui permet une ingénierie efficace de l'ensemble du système.

Sécurité élevée

L'outil d'ingénierie intégral (WAGO Solution Builder) permet une protection de base simple et rapide des composants d'automatisation. Les switchs industriels administrables garantissent une communication de réseau cryptée.

MM-445720_landingpage_ESG-report_teil-2_2000x1125.jpg

Reporting ESG avec WAGO

Depuis 2024, le reporting ESG est obligatoire pour de nombreuses entreprises. Un élément central : les rapports sur l'environnement (Environmental). WAGO vous aide à collecter des données fiables et à définir des objectifs clairs - pour un reporting ESG vérifiable et solide.

Gestion de bâtiment - c'est ce qui compte

Découvrez quel est le statu quo des systèmes de gestion des bâtiments, quelle est l'importance des systèmes cloud et comment la plus grande valeur ajoutée apparaît pour les exploitants de bâtiments. Dans l'interview : les experts WAGO Ronja Preckel et Rainer Knodel.

  1. 00:10

    Gestion de bâtiment - c'est ce qui compte

  2. 00:09

    Bâtiments économes en énergie avec WAGO Building Ecosystem

  3. 00:05

    Les systèmes de gestion contribuent ainsi à des bâtiments plus durables

  4. 00:08

    La gestion de l'énergie dans le secteur du bâtiment - c'est ce qui compte

WAGO Solution Builder

Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.

Autres demandes: