MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Installations du bâtiment : bornes de raccordement ou connecteurs ?

Installer de manière classique avec des bornes de connexion ou enfichable avec WINSTA® ? Quel que soit le type d'installation électrique que vous préférez, nous vous proposons des produits adaptés à la technique de connexion et vous soutenons face aux défis croissants.

Quel type de câblage me convient le mieux ?


Le client appelle et vous souhaitez connecter des conducteurs de différents types et tailles de manière spontanée et flexible ? Vous prévoyez des réparations mineures, de l'entretien ou des rénovations ? Alors les bornes de raccordement classiques comme celles de la série 221 sont exactement ce qu'il vous faut !

Vous réalisez un projet plus grand ? Vous prévoyez l'installation électrique de bâtiments modulaires fréquemment modifiés ou agrandis, ou d'applications nécessitant une standardisation et une répétabilité de l'installation ? Vous disposez de peu de temps sur chantier et préférez une installation électrique pré-assemblée qu'il suffit de brancher sur place ? Optez pour une installation pré-assemblée individuellement avec les connecteurs WINSTA® !

Installation du bâtiment

Installation conventionnelle ou enfichable

Installation électrique classique ou enfichable ? Vous trouverez ci-après des informations complémentaires sur les possibilités de câblage avec les bornes de connexion WAGO ou les connecteurs WINSTA®.

Câblage classique

Nous proposons une technologie de connexion à ressort pour toutes sortes d'installations électriques - de la boîte de distribution en passant par les circuits imprimés jusqu'à l'armoire de commande. Simplicité, sécurité et utilisation sans entretien : voilà ce qui caractérise notre technologie de connexion ! Nos bornes sont peu encombrantes grâce à leur conception compacte et sont intuitives à utiliser grâce à l'insertion directe de conducteurs rigides et à la technologie à levier de bornes telles que celles de la série 221.

Installation électrique par enfichage

Rapide, enfichable et sans erreur - c'est ainsi que l'installation électrique doit fonctionner. Avec WINSTA®, nous vous proposons le système de connexion adapté qui répond à vos exigences dans l'installation du bâtiment. Pour chaque application, vous trouverez chez nous la version adaptée de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs d'appareils Snap-In, de connecteurs pour circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés et de boîtes de distribution.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Conseils pratiques pour les électriciens

Vous trouverez ici des conseils pratiques pour tous les produits WAGO ! Obtenez dès maintenant toutes les informations sur nos bornes sur rail, sur nos bornes de raccordement, sur la sécurité et les normes ainsi que sur tous les autres produits WAGO.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

Rapide, enfichable et sans erreur - c'est ainsi que l'installation électrique doit fonctionner. Avec WINSTA®, WAGO vous offre le système de connexion adapté qui répond à vos exigences dans l'installation du bâtiment. Pour chaque application, vous trouverez chez nous la version adaptée de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs d'appareils Snap-In, de connecteurs pour circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés et de boîtes de distribution.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: