"Le meilleur connecteur est celui dont vous n'avez pas besoin !"
Il existe actuellement sur le marché six faces d'accouplement IP20 standardisées pour les connexions Single Pair Ethernet. "Le pire des cas serait que l'utilisateur se retrouve toujours avec le mauvais connecteur devant la mauvaise prise, même s'il n'utilise que des produits conformes à la norme", explique Marco Henkel, décrivant l'inconvénient de nombreuses faces d'accouplement. C'est là que WAGO utilise ses bornes pour circuits imprimés des séries 2601 et 2086, ainsi que le système de connecteurs picoMAX®.
Elles sont qualifiées selon la norme CEI 63171 et permettent une connexion Single Pair Ethernet particulièrement simple car aucune prise spéciale n'est requise. "Il suffit de couper le conducteur à la longueur appropriée, de dénuder l'isolant, de l'insérer dans la borne PCB et c'est parti", explique Viktor Dick, Product Manager PCB Connections chez WAGO, le câblage d'une connexion Single Pair Ethernet avec des bornes PCB. L'avantage de ce type de câblage est qu'il n'y a pas de problème avec les faces d'accouplement. "Le meilleur connecteur est celui dont vous n'avez pas besoin", souligne Viktor Dick.