Time Sensitive Networking

TSN comme nouvelle norme pour le monde industriel

La communication industrielle doit être rapide, en temps réel et normalisée afin que les entreprises puissent relever les défis de la numérisation. WAGO prépare donc ses deux nouvelles solutions d'automatisation, les systèmes d'E/S Advanced et Field, pour le "Time-Sensitive Networking" (TSN). La haute performance et la cohérence de l'infrastructure réseau sont les avantages décisifs que la nouvelle norme de communication apporte.

Le développement de solutions de communication pour les applications temps réel et capteur-cloud dans l'environnement industriel est l'objectif des efforts mondiaux. L'une des approches les plus prometteuses est la "Time-Sensitive Networking" (TSN). L'objectif est d'étendre l'ETHERNET traditionnel aux capacités requises pour la transmission de données en temps réel En combinaison avec le protocole de communication indépendant du fabricant OPC UA, il permet une utilisation rapide, simple et sécurisée des informations sur différents systèmes de fournisseurs. Le système WAGO I/O System Advanced et le I/O System Field sont préparés pour OPC UA et TSN.

Nouvelles exigences pour l'automatisation

Le spécialiste de l’automatisation basé à Minden participe activement au regroupement à TSN OPC UA L’objectif est d’appliquer cette norme de communication dans le monde industriel - car la mise en réseau croissante de machines et d’installations nécessite de nouvelles technologies de la communication : des réseaux séparés en termes de technologie et physiquement vont se fondre dans une production moderne - des hiérarchies flexibles vont émerger, dans lesquelles machines et installations communiquent entre elles, avec l'informatique des entreprises et le cloud.

THE “MISSING LINK” FOR MANY FUTURE AUTOMATION ISSUES LIES IN THE INTERPLAY BETWEEN DETERMINISTIC COMMUNICATION AND UNIFORM SEMANTICS.

Dr. Thomas Holm, Head of Innovation and Technology
MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: