Sujets

WAGO Cybersecurity Management

  • 6/13/2025
  • WAGO Cybersecurity Management centralise la surveillance de vos instances de cybersécurité Network Sight pour tous les sites, simplifiant ainsi la gestion des installations industrielles au niveau de l'entreprise. Avec une interface Web conviviale, WAGO Cybersecurity Management offre une vue d'ensemble uniforme des positions de sécurité et de risque - y compris le résumé de l'état et de la santé, les protocoles de réseau, les alarmes et les évaluations des risques. Utilisez une gestion des risques basée sur les données et le réseau et obtenez des informations précieuses grâce à des analyses de tendance et des suggestions d'optimisation.

    Vos avantages

    Plate-forme centrale pour une sécurité globale : découvrez comment laWAGO Cybersecurity Management rend votre infrastructure OT plus efficace et cyberrésiliente.

    Aperçu des menaces

    Mettre à jour les informations de menace pour plusieurs instances WAGO Cybersecurity Network Sight en un seul clic.

    Gestion centralisée des alertes

    Affiche une vue consolidée de toutes les alertes de toutes les instances de Cybersecurity Network Sight de WAGO.

    Fusible à distance

    Avec WAGO Cybersecurity Management, les utilisateurs peuvent planifier des sauvegardes d'instances individuelles de WAGO Cybersecurity Network Sight et, si nécessaire, restaurer des données.

    Centralisé et connecté en toute sécurité

    Les connexions au WAGO Cybersecurity Management sont sécurisées, cryptées et permettent une connexion unilatérale au logiciel pour la segmentation des environnements OT.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Benutzerverwaltung_2000x1125.jpg

    Autorisations et utilisateurs

    Gestion des utilisateurs (Active Directory) avec prise en charge des rôles et des autorisations des utilisateurs.

    Gestion des risques automatisée et basée sur les données

    Sur la base des données collectées de manière centralisée, WAGO Cybersecurity Management crée automatiquement des évaluations des risques en fonction de l'emplacement et à l'échelle de l'entreprise - rapides, précises et basées sur les données. Vous obtenez ainsi toujours des évaluations actuelles et pertinentes pour votre stratégie de sécurité.

    MM-522050_GWA_Cybersecurity_datengesteuertes-Risikomanagement_2000x1125.jpg

    À partir de son emplacement central (SOC, HQ, MSSP), WAGO Cybersecurity Management surveille et gère les activités de collecte de données de toutes les instances WAGO Cybersecurity Network Sight, enrichissant et consolidant les données de manière centralisée. Il convertit ces données en images réseau par emplacement et également entre les entreprises et les prépare automatiquement à l'évaluation des risques. Les évaluations des risques pilotées par les données pour les sites individuels et les entreprises sont effectuées sur la plateforme WAGO Cybersecurity Analysis.

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Autres demandes: