Sources d'étincelles sûres

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.


Celles-ci ne sont pas si faciles à reconnaître Ce n'est qu'en connaissant les causes d'une étincelle ou de chaleur que des mesures peuvent être prises pour éviter les explosions. Les sources d'étincelles figurent dans la norme de base EN 1127-1 « Milieux à risques d'explosion - Protection contre les explosions - Partie 1 » et dans les « Règles techniques de sécurité opérationnelle » TRBS 2152, partie 3. Les mesures de protection correspondantes y sont également indiquées pour éviter les sources d'inflammation.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Lisez-en plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

Ex|plo|si|on, die; -, -en <lat.> (explosio) und bedeutet so viel wie „unter Druck entweichen“. Was bei einer Explosion passiert, welche Faktoren dazu ausschlaggebend sind und welche Schutzmaßnahmen es gibt? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte dazu.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Directives normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO sont faits pour cela.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Protection anti-explosion incluse

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: