MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125

Configurateur WAGO Smart Designer

Les exigences en matière de numérisation et d'automatisation dans la construction d'armoires de commande et d'appareils ne cessent d'augmenter. Pour répondre à ces exigences, il est important de garantir une qualité de planification aussi élevée que possible dès l'ingénierie afin de pouvoir fournir des données de haute qualité aux installations d'automatisation.

Le configurateur WAGO Smart Designer vous aide à concevoir et à tester vos configurations rapidement et de manière intuitive selon vos souhaits.

Principales caractéristiques en un coup d'œil :

  • Importation de données à partir de divers outils CAE (par exemple, EPLAN, WSCAD, ZUKEN E³)

  • Assistants de configuration intégrés

  • Exportation de données et impression directe avec le système de repérage WAGO

  • Mise à disposition de données pour la fabrication et le montage

  • Commande d'échantillons, de rails montés ou de composants de connexion

De nombreuses configurations simplifiées

Le configurateur WAGO Smart Designer est votre outil numérique pour la configuration d'une large gamme de produits. Qu'il s'agisse de composants d'armoire de commande, de bornes pour circuits imprimés, de connecteurs ou d'autres séries, le configurateur WAGO Smart Designer vous permet de garder une vue d'ensemble et de concevoir votre solution de manière personnalisée et efficace. L'application permet la configuration sur mesure de nombreux produits WAGO et vous aide à mettre en œuvre vos projets rapidement et sans erreur.

Aperçu du configurateur WAGO Smart Designer

Configuration de rails pour la construction d'armoires de commande

1. Importation et configuration

Le configurateur WAGO Smart Designer permet de créer des composants électriques manuellement ou à l'aide d'assistants.

L'importation de données de planification existantes à partir de systèmes CAE tels que EPLAN, WSCAD ou Zuken E3 accélère la planification. Un contrôle de plausibilité garantit en outre la qualité de la planification.

2. Repérage et documentation

Les données de configuration peuvent être exportées dans différents formats pour la documentation ou un traitement ultérieur (par exemple, CAO, listes de pièces, PDF).

L'interface directe avec le système de repérage WAGO permet également un marquage simple et rapide.

3. Commande et fabrication

Une fois la planification terminée, vous pouvez commander directement des rails pré-assemblés ou des composants individuels.

De plus, les données de configuration pour le montage peuvent être mises à disposition numériquement.

Configuration de bornes et connecteurs pour circuits imprimés pour la connexion d'appareils

MM-517736_website_update_Smart_Designer_PCB_02_GWA_2000x1125.jpg

1. Configuration intuitive

Concevez les bornes et connecteurs pour circuits imprimés selon vos souhaits. Sur la base par ex. du nombre de pôles, du pas, de la section de conducteur, de la couleur ou du type d'actionnement, vous trouvez rapidement le bon composant.

2. Données complètes sur le produit

Pour les composants conçus sur mesure, les modèles CAO dans différents formats ainsi que les fiches techniques peuvent être exportés ou demandés immédiatement.

MM-517736_website_update_Smart_Designer_PCB_GWA_2000x1125.jpg

3. Commande d'échantillon rapide

Pour une évaluation rapide des composants, vous pouvez demander un échantillon approprié directement depuis le configurateur : 1. En 48h, vous recevrez un échantillon similaire du programme choisi 2. En 7 jours, vous obtenez un échantillon de composant exact

How-to-Videos

Configuration de connecteurs pour circuits imprimés

  1. 00:01

    Configuration de connecteurs pour circuits imprimés

  2. 00:02

    Configuration de bornes sur rail

  3. 00:01

    Configuration efficace des bornes de distribution de potentiel

  4. 00:00

    Exportation rapide depuis EPLAN

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart Designer



Utilisez notre outil de configuration en ligne 3D gratuit.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: