Sujets

WAGO s'appuie sur le levier avec Single Pair Ethernet

La transmission de données par technique de raccordement de circuits imprimés résout le problème des faces d'accouplement.

Les volets roulants descendent dès que le soleil brille et remontent lorsqu'un nuage passe devant la boule lumineuse dans le ciel. Les portes s'ouvrent dès que vous vous trouvez à portée et la lumière s'allume automatiquement lorsque vous marchez dans le couloir. Les données doivent être transmises pour toutes ces commandes de bâtiment intelligentes. Une option particulièrement appropriée pour une transmission rapide des données est le Single Pair Ethernet.

"Le meilleur connecteur est celui dont vous n'avez pas besoin !"

Il existe actuellement sur le marché six faces d'accouplement IP20 standardisées pour les connexions Single Pair Ethernet. "Le pire des cas serait que l'utilisateur se retrouve toujours avec le mauvais connecteur devant la mauvaise prise, même s'il n'utilise que des produits conformes à la norme", explique Marco Henkel, décrivant l'inconvénient de nombreuses faces d'accouplement. C'est là que WAGO utilise ses bornes pour circuits imprimés des séries 2601 et 2086, ainsi que le système de connecteurs picoMAX®.

Elles sont qualifiées selon la norme CEI 63171 et permettent une connexion Single Pair Ethernet particulièrement simple car aucune prise spéciale n'est requise. "Il suffit de couper le conducteur à la longueur appropriée, de dénuder l'isolant, de l'insérer dans la borne PCB et c'est parti", explique Viktor Dick, Product Manager PCB Connections chez WAGO, le câblage d'une connexion Single Pair Ethernet avec des bornes PCB. L'avantage de ce type de câblage est qu'il n'y a pas de problème avec les faces d'accouplement. "Le meilleur connecteur est celui dont vous n'avez pas besoin", souligne Viktor Dick.

Connectez simplement le Single Pair Ethernet

La connexion Single Pair Ethernet sur la borne pour circuit imprimé de la série 2601 est codée par couleur pour un câblage particulièrement pratique et sans erreur. Cette borne pour circuits imrpimés a également une manipulation à levier. Concrètement, cela signifie que l'utilisateur n'a qu'à insérer les deux fils dénudés du câble à la longueur souhaitée dans la borne avec le levier ouvert. Dès qu'il ferme le levier, le conducteur est solidement connecté et la connexion Single Pair Ethernet est physiquement établie - sans outils et sans avoir à considérer une face d'accouplement spéciale.

Le câblage est similaire avec la série 2086. Cette borne a un poussoir. Ici aussi, l'utilisateur peut simplement guider le conducteur dans le point de raccordement respectif en appuyant sur le bouton afin d'établir la transmission de données via Single Pair Ethernet. Les conducteurs rigides, semi-rigides et souples peuvent être enfichés avec les deux bornes directement grâce au Push-in CAGE CLAMP®. D'autres bornes de circuits imprimés sont actuellement en cours de qualification, de sorte que l'option de connexion optimale sera disponible pour presque tous les appareils.

Les appareils avec bornes pour circuits imprimés WAGO des séries 2601 et 2086, ainsi que du système de connecteurs picoMAX®, offrent une option particulièrement simple pour les installations Single Pair Ethernet. Par exemple, les systèmes de contrôle de bâtiment pour volets roulants ou portes, mais aussi les capteurs dans la technique d'automatisation industrielle, peuvent être connectés sans outils, sans erreur, rapidement et en toute sécurité. « Le Single Pair Ethernet créera le changement », en est convaincu Marco Henkel. Ce type de transmission de données rendra nos commandes de bâtiment intelligentes et nos applications industrielles encore plus efficaces et en même temps économes en ressources à l'avenir.

Produits apparentés

Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
Réf. 250-204

Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris clair
Réf. 250-204/000-009

Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris clair

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
Réf. 2606-1106/020-000

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
Réf. 2606-1101

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
Réf. 2606-1104/020-000

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
Réf. 2086-1102

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Réf. 2086-1102/300-000

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
Réf. 2086-1103

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Réf. 2086-1103/300-000

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
Réf. 2086-1104

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 5 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Réf. 2086-1105/300-000

Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 5 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; multicolore
Réf. 2601-3103/987-100

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; multicolore

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; multicolore
Réf. 2601-1103/987-100

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; multicolore

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blanc/bleu
Réf. 2601-1102/987-100

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blanc/bleu

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blanc/bleu
Réf. 2601-3102/987-100

Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blanc/bleu

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.