Sujets

Le contrôle de l'ombrage est particulièrement simple à mettre en œuvre

La WAGO Sunblind Box 8DI/DO est le premier produit de l'écosystème du bâtiment WAGO qui peut être paramétré à l'aide de l'application WAGO.

Dans les bâtiments, un contrôle efficace de l'ombrage sur la façade est crucial. Elle est particulièrement avantageuse en termes de confort et d'efficacité énergétique dans les grands bâtiments, qui disposent souvent de nombreux revêtements de protection solaire. La nouvelle Sunblind Box de WAGO, 8DI/DO, permet désormais de mettre en service l'ombrage des bâtiments de manière particulièrement simple et, en combinaison avec les dispositifs de commande tels que le contrôleur WAGO Compact 100, la commande décentralisée des stores - avec un premier paramétrage rapide dans l'application WAGO, sans matériel PC spécifique, seulement avec le téléphone mobile.

Paramétrage simple

La WAGO Sunblind Box fait partie du WAGO Building Ecosystem pour l'automatisation du bâtiment et peut être facilement paramétrée via l'application WAGO.

Fonctions pratiques et options d'installation polyvalentes

Avec une connexion basée sur ETHERNET (100BASE-T) par connecteur RJ-45 et la commande par Modbus TCP, on peut contrôler jusqu'à quatre moteurs d'ombrage via les quatre canaux de sortie (huit sorties). Le boîtier dispose d'une fonction de switch pour câbler plusieurs boîtiers dans une rangée. Équipé de prises WINSTA® MINI à 4 pôles (230 V) de WAGO, il s'intègre dans les boîtes de sol ou sous les faux plafonds avec une hauteur de seulement 30 mm, ce qui permet de gagner de la place. Cela permet un montage à proximité de l'ombrage. Les huit entrées peuvent être librement programmées et n'ont aucune liaison logique avec les canaux de sortie.

MM-518443_GWA_Sunblind-Box-8-DIDO_nfc_icon_2000x1125.jpg

Mise en service simple grâce à une technologie innovante

La WAGO Sunblind Box offre une mise en service sans effort. L'utilisateur saisit une seule fois l'adresse IP de l'appareil à connecter dans l'application WAGO et transmet les données à la Sunblind Box WAGO en plaçant son téléphone portable sur la boîte s'il s'agit d'un appareil iOS. Avec un appareil Android, il suffit de maintenir le téléphone mobile à proximité de la boîte. Grâce à la technologie NFC (near field communication), le boîtier peut également être paramétré sans alimentation. Cette approche innovante et les paramètres prédéfinis supplémentaires rendent la configuration et l’installation du contrôle de l’ombrage plus faciles que jamais.

La Sunblind Box en application

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatisation d'espace avec l'application WAGO flexROOM® et la Sunblind Box WAGO intégrée

L'application WAGO flexROOM®, le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation. Dorénavant, elle offre la possibilité d'être combinée avec la nouvelle Sunblind Box de WAGO. Il est possible d'intégrer jusqu'à 32 WAGO Sunblind Box qui peuvent commander quatre stores via les quatre canaux de sortie. Ainsi, jusqu'à 128 options d'ombrage peuvent être commandées de manière flexible via Modbus TCP avec un contrôleur flexROOM®. Avec les huit entrées digitales disponibles de la WAGO Sunblind Box, flexROOM® peut également les utiliser pour d'autres fonctions - indépendamment de celles de la WAGO Sunblind Box. Par exemple, les contacts de fenêtre ou les détecteurs de condensation peuvent être lus.

La WAGO Sunblind Box, 8 DI/DO, complète le WAGO Building Ecosystem en tant que produit d'automatisation d'ambiance.

Autres demandes: