Le pays a besoin de bornes de recharge. Cependant, elles doivent être connectées à distance - et en ligne avec le réseau. La société LEONHARD WEISS s'occupe de cela et plus encore, dans toute l'Allemagne. Le service de construction de stations de l'entreprise de construction de Göppingen s'appuie sur le matériel et les logiciels flexibles de WAGO - non seulement parce qu'ils permettent à la connexion de fonctionner rapidement et facilement dans environ deux tiers de toutes les zones du réseau, mais aussi pour conserver les compétences et la valeur ajoutée en interne et rester prêt pour l'avenir.
Le développement et l'extension de l'infrastructure de recharge pour la mobilité électrique ont désormais un impact significatif sur la construction des stations. « Nous travaillons actuellement en grande partie sur l'e-mobilité. Cependant, cela ne s'applique pas seulement aux bornes de recharge, mais à tout : du point de transfert du réseau au service après-vente et à la maintenance », déclare Christian Kong-Lochbihler, chef de chantier senior au département construction de stations chez LEONHARD WEISS. Avec 20 employés, son département installe avec succès des bornes de recharge AC et DC (charge haute puissance) d'une capacité de charge allant jusqu'à 350 kW dans toute l'Allemagne.
Référence
Comment la construction de la station par LEONHARD WEISS réussit à connecter rapidement et facilement l'infrastructure de recharge au réseau avec WAGO.
Nous ne voulions toutefois pas nous lier complètement, mais aussi créer de la valeur en interne [...]. C'est incroyablement facile avec WAGO.
Nous pouvons utiliser la solution matérielle/logicielle de WAGO pour la majorité de nos stations de transformation en termes d'infrastructure de charge - mais aussi pour tous les clients de référence que nous fournissons.
Votre contact chez WAGO
Envoyez-nous votre demande par voie numérique
Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.