Automatisation ouverte

Vivre l'ingénierie ouverte avec ctrlX OS

Vos avantages :

  • Délais de mise sur le marché plus rapide

  • Connexion simple de tous les bus et protocoles réseau courants

  • Libre choix de l'environnement de programmation (du langage de haut niveau au no-code)

  • Ouvert et flexible pour une utilisation individuelle



Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

Système d'exploitation indépendant basé sur Linux

À l'épreuve du temps avec ctrlX OS

Le système d'exploitation basé sur Linux® profite aux utilisateurs de différentes industries : ctrlX OS réduit avec sa flexibilité les efforts d'intégration et garantit ainsi un délai de mise sur le marché plus rapide. Dans le même temps, cela ouvre de nouveaux degrés de liberté aux utilisateurs, car ctrIX OS permet non seulement la connexion simple de tous les bus et protocoles de réseau courants, mais aussi le libre choix dans l'environnement de programmation. Ainsi, les utilisateurs pourront à l'avenir adapter leurs tâches de commande de manière encore plus flexible à leurs besoins. De plus, le système d'exploitation est compatible avec les langages de programmation de haut niveau et d'autres outils d'ingénierie. WAGO renforce ainsi l'idée d'une plateforme d'automatisation ouverte et permet aux utilisateurs de relever les défis de notre époque avec des solutions pérennes.

Un seul système d'exploitation - de nombreux avantages

ctrlX OS s'intègre idéalement dans le concept ouvert de la gamme de produits et remplit toutes les exigences des projets d'automatisation modernes :

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Ouvert et extensible

  • Architecture orientée services

  • Utilisation simple d'applications de Bosch Rexroth et de fournisseurs tiers

  • Création de vos propres applications

Facile à gérer

  • Accès à distance, contrôle à distance et gestion des appareils via le portail d'appareils ctrlX

  • Installation à distance, mises à jour et correctifs

Connexion dans toutes les directions

  • Connexion de différents protocoles de bus de terrain

  • Connecteurs cloud

  • Interfaces ouvertes (REST, OPC UA, Pub/Sub)

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Hautement sécurisé et certifié

  • Sécurité des données certifiée selon CEI 62443

  • Gestion des utilisateurs et des autorisations

  • Authentification sécurisée dans la gestion des utilisateurs

Intégration transparente des données

  • Mise en réseau de données puissante, performante et sécurisée au sein de la solution d'automatisation

  • Accès centralisé à toutes les données en temps réel et différé sur le réseau sans aucun effort de programmation

ctrlX OS - le marché des possibilités

Du niveau du terrain aux appareils de périphérie en passant par le cloud : ctrlX OS ne connaît aucune limite et peut être utilisé à tous les niveaux d'automatisation. Grâce à son ouverture, le système d'exploitation basé sur Linux® crée de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de différentes industries : avec Bosch Rexroth, nous avons créé un « marché des possibilités » et permis l'accès à l'ensemble de l'écosystème. Nous proposons une vaste gamme d'applications téléchargeables dans le store ctrlX. Cela signifie que les fonctions logicielles peuvent être développées, installées, mises à jour et exploitées de manière encore plus simple et flexible.

Notre monde de produits avec ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

WAGO Edge Computer

La technologie OS ctrlX temps réel basée sur Linux® de Bosch Rexroth est utilisée étape par étape sur les WAGO Edge Computers dans les classes de performances moyennes et élevées. Les développeurs et les programmeurs sont libres d'utiliser le contrôleur Edge 400 de WAGO adapté à crtlX OS ou le puissant Edge Computer de WAGO, qui offre le choix entre ctrlX OS et CODESYS classique.

WAGO Edge Controller 400

L'ingénierie de tâches d'automatisation complexes simplifiée : profiter des données de machines et installations directement sur le terrain au lieu de les transmettre à une solution cloud ce qui prenait beaucoup de ressources. Le contrôleur Edge 400 de WAGO est adapté au système d'exploitation ctrlX, garantit une utilisation optimale des données sur le terrain et peut être facilement intégré dans des installations existantes en raison de la diversité des interfaces.

Utiliser les points forts ensemble

Des partenariats solides dans l'automatisation – Bosch Rexroth et WAGO

Nous élargissons notre coopération avec Bosch Rexroth et offrons ainsi de grands avantages aux utilisateurs dans divers secteurs : nous sommes le premier partenaire système et technologique à intégrer le système d'exploitation ctrIX OS à nos appareils, ce qui, grâce à sa flexibilité, réduit l'effort d'intégration et assure ainsi une mise sur le marché plus rapide. C'est ainsi que nous renforçons l'idée de la plate-forme ouverte - et permettons aux utilisateurs de relever les défis de notre époque avec des solutions à l'épreuve du temps.

Domaines d'application de ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Technique des courants forts

Le système d'exploitation ouvert ctrlX OS offre de nouveaux degrés de liberté dans la technologie énergétique : à l'avenir, les utilisateurs pourront développer leurs tâches de commande encore plus librement en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Découvrez notre portefeuille de produits et de solutions diversifié, basé sur des normes ouvertes et tenant compte des nouvelles technologies ainsi que des aspects de sécurité.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

Construction de machines

Bénéficiez également de ctrlX OS dans la construction mécanique et connectez-vous très simplement au monde de l'IoT industriel : WAGO met en réseau avec sa plateforme d'automatisation ouverte des technologies nouvelles et existantes et permet une communication optimale - du niveau du terrain au cloud.

FAQ - ctrlX OS

Additional service offerings: