Sujets 17 octobre 2018

Linux embarqué

Offene Automatisierung mit WAGO

Das beste Betriebssystem für Ihre Automatisierung

Das Linux®-Betriebssystem, Basis unserer Controller PFC100 und PFC200 sowie der Control Panels, bietet unschlagbare Vorteile: Es ist schlank, sicher und gewährt Ihnen die Flexibilität, die Sie für Ihr Automatisierungsprojekt brauchen. Dank „Open Source“ können Sie jederzeit den Quellcode auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Zudem zeichnet sich Linux® durch seine hohe Stabilität aus und wird permanent durch die aktive Open-Source-Community optimiert. Damit sind Sie auch für künftige Anforderungen – vor allem hinsichtlich Security – bestens gerüstet.

Steuerung inklusive: Embedded Linux

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört – und kombinieren hochleistungsfähige WAGO-Hardware mit dem zukunftsfähigen Betriebssystem Linux®.

embedded-linux_2000x1500px.jpg

Software schneller nutzen: mit Docker

Mit der Container-Technik Docker wird das Software-Handling für Sie so leicht wie das Verwalten von Apps.

Loesungen_Offene_Automatisierung_p_ur_0750_8216_000_xx_docker_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Autres demandes: