Intégration horizontale – de Smart Designer à CODESYS
Si des composants intelligents sont prévus sur le rail DIN, un simple transfert des données du Smart Designer vers l'outil d'ingénierie CODESYS est possible. Pour la programmation de l'ensemble des composants, WAGO propose CODESYS, un outil d'ingénierie explicitement dédié à la convivialité et à l'utilisation intuitive. prend en charge toutes les étapes de fabrication, depuis la configuration matérielle et la programmation jusqu'à la mise en service de l'appareillage, en passant par la simulation et la visualisation. Pour gagner un temps précieux pour les utilisateurs du CODESYS, l'interface utilisateur est similaire aux programmes Office actuels. Pour que l'utilisateur conserve la vue d'ensemble de son projet même si la complexité augmente, la conception de menu de l'interface utilisateur est contextuelle. Cela signifie que seuls les éléments de menu et les fonctions qui peuvent être exécutés sont affichés dans le statut actuel de la configuration ou du fonctionnement. Les composants peuvent ensuite être placés dans la zone principale de l'interface utilisateur par glisser-déposer et virtuellement liés entre eux. Les connexions erronées sont donc exclues dès le départ, au lieu d'avoir à être identifiées et corrigées à une date ultérieure. Étant donné que plusieurs contrôleurs peuvent être configurés et programmés simultanément dans le CODESYS, il est également possible de simuler et de parcourir différents scénarios de test de l'installation planifiée.
Alors que Smart Designer, outil de configuration en ligne puissant, garantit l'interface de planification électrique, accélère le processus de configuration et de commande et offre des options de documentation optimales, l'interface de l'outil d'ingénierie CODESYS garantit une transmission cohérente des données de planification. Après tout, il est crucial de réaliser rapidement et de manière fiable des fonctions de machines complexes dans l'ingénierie mécanique et industrielle moderne.