Sujets

WAGO Cybersecurity Collector

  • 10/15/2026
  • Le WAGO Cybersecurity Collector surveille des zones de réseau segmentées et transmet les données collectées au système central - sans surcharger le réseau. Les données collectées sont ensuite disponibles dans des systèmes tels que SOC, SIEM, pare-feu ou des systèmes de gestion d'actifs OT.

    Vos avantages

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Aggregation-Tunneling_2000x1125.jpg

    Agrégation et tunneling

    Enregistrement de données de réseau et transmission sécurisée à une instance de WAGO Cybersecurity Network Sight

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Stoerungsfreier-Betrieb_2000x1125.jpg

    Fonctionnement sans problème

    Analyse passive du trafic dans des réseaux segmentés

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Unidirektionale-Uebertragung_2000x1125.jpg

    Transmission unidirectionnelle

    Connexion unidirectionnelle de réseaux segmentés pour garantir l'intégrité.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Datenkomprimierung_2000x1125.jpg

    Données - filtrées et compressées

    Compression du trafic jusqu'à 1:10 et filtrage des données non pertinentes

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Verschluesseltes-Tunneling_2000x1125.jpg

    Connexion cryptée

    Le trafic OT en miroir est transmis via un protocole de tunnel crypté dans le réseau

    Données techniques

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Autres demandes:

    Use our contact form to reach us quickly and easily. Your message will be forwarded directly to the appropriate team, and we will respond as soon as possible.