智能房间自动化和高效安装
楼宇计划、执行和操作过程中不仅要实现效率最大化,同时还需具备高度适应性。
实现房间自动化的必要性:
- 智能房间自动化可将电能和热能耗量降低达40%
- 高效、定制化楼宇自动化和一体式楼宇管理解决方案
- 使用万可组件,即可随时实现灵活扩展和改装
楼宇计划、执行和操作过程中不仅要实现效率最大化,同时还需具备高度适应性。
实现房间自动化的必要性:
房间自动化
灵活的房间功能
房间照明
需求和用户导向型照明控制,大幅降低能源成本。
优势一览:
遮阳控制
现代百叶窗控制系统不仅可以降低能源成本,而且还有助于保护环境,有益于您的身心健康。
优势一览:
房间空调
实现能耗精简及自动化以及为用户营造最佳舒适度是现代房间空调系统的特点。可按需求、时段和活动情况来控制温度和相对湿度,还可进行窗户监控和自动热控制等功能。
优势一览:
WAGO flexROOM®
WAGO flexROOM®是万可的可扩展房间自动化解决方案——大型和中型办公楼和行政楼自动化控制的理想之选。它既可用于新建筑,也可用于能源现代化项目。
此外,提供用于照明、遮阳及房间温度控制系统的所有相关房间控制功能。因此,flexROOM®为实现EN 15232标准的A级能效奠定了基础,并可助力您的建筑获得可持续绿色建筑认证,例如,德国DGNB认证与国际LEED认证。
现成的应用程序解决方案可实现自动化,而无需大量编程工作。它提供了一个基于网络的图形用户界面,用于集成和配置灯光、遮阳帘、执行器、传感器和房间控制单元。该理念是基于建筑物中最小功能单元,房间自动化功能在所有建筑系统中执行。通过这种以区段为导向的理念,在建筑的整个生命周期内,带房间的办公区域或开放空间区域实现灵活连接。
有用链接:
WAGO房间自动化宏
WAGO的房间自动化宏基于flexROOM®解决方案成功的软件概念。此宏提供了一个库和基础应用程序,可通过e!Cockpit轻松创建可扩展的房间自动化解决方案。
照明、遮阳和气候控制的所有相关房间功能都已可用,并且可以单独定制或扩展。还提供了一个基于网络的图形用户界面,用于集成和配置灯光、遮阳帘、执行器、传感器和房间控制单元。该解决方案在整个建筑生命周期中实现了灵活性,可将办公区域划分为房间和开放空间区域。
有用链接:
万可气象站应用
万可气象站应用提供温度、降水量、风速和光照强度等传感器温度,以便进一步处理,并在可视化或管理系统中显示。此外,该解决方案还提供气候保护、自动强光保护和定时器程序等重要功能。
基于太阳位置的遮光角度调整允许房间的日光程度达到最佳状态,同时避免强光照射。为此,气象站计算太阳的确切位置,通过连接的光强度传感器记录其强度,并定期调整百叶窗的位置。遮阳校正功能提供对日光供应的额外优化。
有用链接:
选择权在您!
为您的项目提供灵活的解决方案
万可提供了不同的方法来实施您的特定项目。
在我们的手册中,您将了解WAGO产品在能源效率和用户舒适度方面可以帮助您实现的功能!
遮阳校正和动态风监测
许多常见遮阳控制器均基于亮度和风传感器的简单测量值。这些数据通常仅来自安装的几台传感器,常常用于整个立面甚至整座楼宇;不同楼宇区域的遮阳和风情况不作区分。例如,如果风速达到极限值,则立面或整座楼宇的所有百叶窗均将移至保护位置。
结合万可气象站应用, flex ROOM ® 提供两项创新功能,允许单独控制每扇窗户或分别可控的窗帘/组。
遮阳校正功能考虑相邻楼宇截面、邻近楼宇或构筑物和植被投射的阴影;仅实际暴露于阳光直射下的百叶窗才会移至计算位置。
动态风监测功能将影响各百叶窗的特定风况考虑在内;仅暴露在临界风况下的百叶窗才会移至保护位置。其他百叶窗仍处于防晒位,继续提供强光保护和减少热辐射。
服务提供商 LEAFTECH 根据楼宇、周边楼宇和相关植被的3D模型计算遮阳预测和动态风监测数据,并将其提供给客户。目标楼宇中各单独可控的百叶窗或百叶窗组的控制数据均被导入万可气象站,并传输至 flex ROOM ® 应用程序,以单独控制相应的百叶窗。
万可应用案例
满足您应用需求的
产品和技术
房间自动化解决方案应用案例
您是否想了解我们的解决方案的实际应用情况?在这里,您会发现一些客户案例集锦,其中介绍了我们的技术在客户房间安装和自动化、照明管理、HVAC技术和能源管理方面的应用。
万可助力专业团体
聚焦需求
安装人员和系统集成商:使用我们的专业门户网站直接访问与您相关的楼宇技术领域的信息。