完善电压保证
2020年5月9日四款全新不间断电源(UPS)产品

控制电压中断可能会导致故障和数据丢失。这促使万可对其UPS充电器/控制器、电容缓冲模块和纯铅电池模块进行了精心研发,这四款功能强大的产品能够可靠稳定地输出高达40 A的控制电压。
万可的UPS充电器和控制器使用基于电池的缓冲解决方案,仅需一个充电器/控制器即可获得高达40 A的高负载电流。这一解决方案通过高充电电流可实现更快的电池充电,充电电流能够以1-4 A的区间进行设置以适应电池容量。
用于UPS的新型纯铅电池模块具有以下特点:工作温度范围为-40°C至60°C,并且具有较高的电阻:高达4 A的高充电电流有效加快了充电速度。这意味着电池模块可以提供尽可能的可靠性——为用户提供长达十年的可靠保障。
万可的电容缓冲模块能够可靠地缓冲40 A负载电流超过300 ms,5 A电流缓冲时长高达6.6 s,从而能够有效防止短时电源故障。当缓冲电压低于20V D C时,这些缓冲模块还可强制关机以防止PLC、HMI和IPC出现意外状况。
优势
缓冲高负载电流,每台只有一个充电器/控制器和缓冲单元
耐用型快充电池模块非常适合恶劣的环境温度
缓冲单元强制关机功能有效保障数据安全