katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

工业接口模块

现代设备设计要求多个部件都能满足多样化的挑战:用户友好型,便于维护,低投资成本,安全性和可用性,设计和使用的简便性。

WAGO提供多种多样的工业接口模块,包括插头式功能模块、电缆转换模块、小型继电器模块、光电耦合器模块、开关稳压电源模块等,完全可满足以上需求,确保布线层和功能层的安全隔离。

产品概览

丰富的工业接口模块产品

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

模拟信号转换模块

隔离、放大、滤波、转换:

万可JUMPFLEX®模拟信号转换模块具有可处理各种应用任务的丰富功能,并可确保信号传输安全无误 - 这得益于其适于全球应用的认证。

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

继电器和光电耦合器模块

无论是继电器插座或接插式继电器和光电耦合模块,WAGO的继电器和光电耦合器均可提供能够满足任何要求的解决方案。该控制器可用于机械设备、厂房建设,以及过程工业和楼宇技术的应用。

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

电源

无论是简单应用还是具有更高功率需求的自动化应用,WAGO的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。WAGO可提供不间断电源(UPS)、缓冲模块、冗余模块和各种电子断路器(ECB),形成一个完整的系统从而实现无缝升级。

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

电流互感器和电压测试头

WAGO公司的电流互感器是测量和处理大电流的首选。电压测试头可轻松、安全地在现有系统中进行测量。

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

电缆转换模块

WAGO接口模块为灵活的信号布线应用提供安全且免维护的连接。可用于将电子控制设备专用电缆与机电设备电缆相连接,并承担现场设备与控制系统之间的信号传输及分配功能。

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

系统布线

凭借万可系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案越来越复杂,万可系统布线用解决方案 有助于节省计划、安装和调试所需的时间和成本。

buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

过压保护装置与专用电子元件

WAGO的过压保护装置与专用电子产品功能多样。拥有特殊功能的接口模块提供安全、无误的信号处理和适配功能。我们的过压保护解决方案提供可靠的熔断保护,防止电气设备和系统出现高电压。

列表为空。

很抱歉,您的筛选未找到合适结果。您可以变更或重置筛选条件。

2020年5月27日
新品速递

设计紧凑、性能出色 – 万可电源,功率高达30 W,宽度仅为35.5 mm

带有轨装外壳的WAGO COMPACT紧凑型电源产品(787-2850),性能出色,宽度仅为35.5 mm,却可提供高达30 W功率。得益于紧凑型外观设计,与常规电源模块相比,它可节省约33%的控制柜和配电板空间。

2018年11月19日
新品速递

New WAGO Compact Power Supplies for 12 VDC Applications and Output Currents from 2.5 to 8 A

Three new devices join WAGO's line of Compact Power Supplies, providing 12 VDC output voltage at 2.5 A (787-1201), 5 A (787-1211) and 8 A (787-1221) output currents. The DIN-rail-mount housing dimensions for these power supplies meet all requirements of DIN 43880. Developed for distribution cabinets, these highly reliable power supplies also meet the electrical safety requirements of EN 60335-1.

新品速递

EPSITRON® COMPACT开关稳压电源

凭借picoMAX®接插式连接系统和安全的Push-In CAGE CLAMP®连接技术,现在功能强大的EPSITRON®COMPACT电源系列再次获得了成功。这不仅可减少接线所需时间,还能减少最终维护设备和导流条标记时间。

新品速递

像额外的电源模块一样:EPSITRON® – DC/DC转换器

WAGO新一代DC/DC转换器(787-28xx)适于采用6 mm外壳,因为只有一个电源安装在控制柜中并需要提供额外电源。

新品速递

为汇流条提供更多电位

WAGO 855系列电压测试头增加了一款新产品,可提供三种不同类型。该全新的电压测试头可直接从汇流条中测量电压,扩展了WAGO能源测量技术的产品种类。

新品速递

经济型电源:EPSITRON® ECO电源

新型EPSITRON® ECO电源(787-2742和787-2744):WAGO为常规24 VDC应用提供了一系列经济型DIN轨装电源。