模块类型封装(MTP)—
模块化系统之路

您的系统有多灵活?

自适应流程也为生产提供了巨大的机会。数量大幅波动且高度专业化的产品,需要实现高效生产并轻松集成到更高级别的系统中。万可携手NAMURZVEI,一同为“模块类型封装”铺平道路。万可借助其MTP解决方案,能够帮助您利用这些机会,使您或您客户的流程具有更高的灵活性和适应性。使用MTP,您还可以减少系统启动时间,较之竞争对手更早地投入使用。感兴趣?欢迎观看我们的“模块类型封装”视频,详细了解我们的灵活模块工程。

MTP解决方案

使用模块类型封装(MTP),无论具体的制造商和技术如何,均可可以在功能层面描述过程模块的特性。这些独立模块可以来自不同的制造商,易于重复使用,且可以毫不费力地互连成复杂的整体系统。功能封装于模块内部可减少彼此间的依赖性,在很大程度上确保行为无干扰。

优势一览:

  • 系统模块可轻松集成和互换

  • 通过可重复使用的标准化模块实现更高的灵活性和速度

  • 轻击鼠标即可查看模块描述

什么是MTP?它有哪些功能?

MTP包含以下信息:

  • 数据对象描述
  • 控制图像描述
  • 未来版本还将增加服务描述等。

可视化或过程控制系统(下称“过程编排层”,简称POL)等更高级别的系统可以读取和处理此描述文件。就其基本用途和功能而言,MTP与打印机驱动程序非常相似,也是用于将子系统(在本例中为任何制造商的打印机)连接至中央计算机。连接、打开、打印——或者,用工厂自动化和过程技术的行话来说,“即插即生产”。

视频

视频
模块化、灵活性和简单性——得益于“模块类型封装”(MTP)
模块化、灵活性和简单性——得益于“模块类型封装”(MTP)
10:06
分享视频
分享链接
<p>适用于多功能系统的模块化自动化</p>

适用于多功能系统的模块化自动化

7:08
分享视频
分享链接
模块类型封装简要说明
模块类型封装简要说明
4:38
分享视频
分享链接
<p>自适应生产面临的挑战</p>

自适应生产面临的挑战

2:17
分享视频
分享链接

MTP相关者有哪些?

系统运营商

了解如何通过提高系统的适应性来更快地响应市场需求。

模块工程师

一键式模块工程:充分利用MTP的优势。

MTP相关行业有哪些?

过程工业

在化工和制药行业,模块化生产技术设计为生产设备的快速换代扫清了障碍,使生产能力能够适应当前的销售趋势,更快地为市场带来新的发展可能。

船舶与海洋工程

船只越来越大,建造时间越来越短。现代集装箱巨轮和游轮依赖于日益复杂的技术。利用MTP,可以无缝快速连接机器和系统组件,将其纳入船舶自动化系统,而无需就系统接口问题展开耗时的讨论。

机械工程

制造业面临着新的需求和挑战:不仅要降低成本和提升性能,同时还要紧跟工业4.0的步伐,提高生产灵活性。在这种转型期间,万可能够在生产的各个环节为您提供专业指导,以创新解决方案和可靠产品为您提供大力支持。

产品

触控面板和显示器

万可触控面板(HMI面板)不仅提高了机器和系统的可操作性,而且融合了出色的设计与先进的技术。

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

PFC200控制器

得益于e!COCKPIT(CODESYS V3)和Linux®,PFC200控制器可简化项目的工程、控制和可视化。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

极端环境下依然保持可靠性能:PFC200 XTR控制器

PFC200 XTR控制器适用于极端环境和防爆区域:在工程、控制和可视化领域力求突破!

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

使用万可的
e!COCKPIT工程软件进行编程和配置

万可e!COCKPIT自动化软件可提高机器和系统的调试速度,同时缩短自动化项目的开发时间。

MM-14148_GWA_eCOCKPIT_Tutorials_KV_2000x2000.jpg

MTP库;单一许可证;在线激活(2759-208/211-1000)

模块化系统在制造和过程工程领域内的应用越来越普遍。数量大幅波动且高度专业化的产品需要能够实现小批量高效生产。模块化系统还广泛应用于造船等其他行业,在这些行业中,轻松集成到更高级别系统是成功的关键。

e!COCKPIT MTP;单一许可证;在线激活(2759-120/1121-1000)

e!COCKPITMTP插件扩展了e!COCKPIT的功能,现在可以根据Namur、ZVEI和VDMA共同采用的VDI/VDE/NAMUR 2658标准,一键创建自动化模块的模块类型封装(MTP)描述。

了解更多

推荐阅读

应对未来挑战

能源管理

节能高效

节能有利于保护环境,确保企业良性发展。进行恰当分析并采取正确措施可确保可持续的盈利能力。WAGO是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
能源管理
照明管理

适于照明控制器的智能解决方案

通过简单操作即可使照明快速投入使用并减少成本:万可助您实现!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理