主题
LoRaWAN——跨行业全方位解决方案,进入物联网世界的最简单方法

我们携手合作伙伴为您提供的解决方案一览:

万可和Energielenker合作为楼宇和工业提供的LoRaWAN解决方案

进入物联网世界的最简单方法

  • LoriLog结合了LoRaWAN传感器的数据收集和解码功能。
  • LoriLog作为LoRaWAN数据记录器,简化了计数器与传感器的集成。
  • LoriLog将数据存储在边缘计算机本地,而不转发至云端。
  • 可通过各种接口访问数据,使其可用于更高级别的系统。

Energielenker提供哪些内容?

  • 整体解决方案
    • 可以调整
  • 岛际网络
  • 直观的Web界面
  • 集成设备驱动器
    • 快速集成新设备
  • 容器化
  • 自动化解决方案
MM-334783_new-website-page_lorawan_lorilog_2000x1125.jpg

LoRaWAN模块规范

  • 频率:824–960MHz
  • 水平对齐:360度
  • 垂直对齐:30度
  • 接收强度:-137dB
  • 功能齐全的LoRaWAN集中器模块(多通道)

万可和SmartMakers合作为楼宇和工业提供的LoRaWAN解决方案

进入物联网世界的最简单方法

  • 借助SmartMakers的全新万可LoRaWAN智能物联网网关,将IT和OT合二为一。
  • 边缘计算兼具分布式云架构和本地网络架构的优势,获得了广泛认可。
  • 边缘设备也可运行云服务,例如,确保仅关键数据被传输到万可云。
  • 当数据需要临时缓冲时,例如在移动应用中,边缘设备便可突显其额外优势。

Smartmakers提供哪些内容?

  • 整体解决方案
    • 数据评估
    • 设备管理
    • 资产跟踪
  • 广域网
  • 平台独立性
  • 多种Web接口
  • 很多设备驱动程序
MM-334783_new-website-page_smartmakers_2000x1125.jpg

LoRaWAN模块规范

  • 频率:863-874.4MHz(欧洲、中东和非洲、印度)、902-928MHz(北美)、915-928MHz(亚太地区、拉丁美洲)
  • 来自超过21家制造商的250多种不同LoRaWAN设备的设备驱动程序
  • LoRaWAN网络服务器
  • LoRaWAN设备管理
  • MQTT接口,用于将LoRaWAN传感器数据集成到万可控制器中,并能够从万可控制器远程控制LoRaWAN设备

自己动手:

独立整合的万可楼宇和工业LoRaWAN解决方案

  • 自由度极大
  • 注重成本效益
  • 岛际网络
  • 容器化
  • 需要专业技术知识
    • GitHub存储库中的软件和说明
    • 独立安装用LoRa卡

立即了解我们的物联网合作伙伴

了解我们的物联网合作伙伴,找到适合您需求的解决方案。