系统布线
凭借万可系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案复杂程度的增加,我们提供的解决方案将为您节约规划、装配和调试所需的时间和成本。
优势:
- 可靠、无故障地连接各个组件
- 系统电缆预装配,允许快速布线
- 接口模块拥有多达16个通道
- 不同标记选择,进行清晰标记
凭借万可系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案复杂程度的增加,我们提供的解决方案将为您节约规划、装配和调试所需的时间和成本。
优势:
产品概览
我们的系统布线产品
新的接口和适配器模块
集成屏蔽层所需空间减少30%
新的RJ-45 Cat 6A接口模块和RJ-45 Cat 6A适配器模块是10千兆位以太网(10GBASE-T)高达500 MHz的高速应用的理想选择。上述模块还兼容PoE和PoE+,并且占用的空间比以前的万可解决方案少30%。
这两款新模块是对现有万可接口模块(289系列)的有力补充,为应对典型的现场挑战(例如需要采用免工具连接技术进行布线)提供了优势。借助适配器模块,现在还可以直接连接两个现场连接器,为带有现成电缆的网络找到互连点。
这两款模块还均提供集成屏蔽选项,可通过前面板禁用该选项。两款模块均满足Cat 6A ISO组件规范。
优势一览:
了解更多
其他工业接口模块产品