Novinky 1. září 2020
Ovládání a sběr dat: I/O moduly do prostředí s nebezpečím výbuchu

Novinka pro připojení senzorů / akčních členů v zónách 1/21 a 0/20: Jiskrově bezpečné 4kanálové I/O moduly umožňují řídit různé typy ventilů a hospodárně zaznamenávat unifikované signály 0–20 mA, 4–20 mA a 3,6–21 mA dle NAMUR NE43.

Přehled produktů

Čtyřkanálový binární výstupní modul WAGO (750-539) nabízí nové možnosti

Nový jiskrově bezpečný 4kanálový binární výstupní modul WAGO 24 V DC VALVE Ex i (750-539) dokáže řídit rozličné typy ventilů od různých výrobců (např. Bosch, SMC, Festo a Norgren). Využijte předností speciálního I/O modulu s dvojnásobným počtem kanálů a vyšším výstupním proudem.

Přednosti modulu WAGO 4 DO 24 V DC VALVE Ex i:

  • Výstupní proud max. 50 mA
  • Ovládání ventilů a ventilových terminálů v zónách 1/21 a 0/20
  • Diagnostika po kanálech (např. zkrat a přerušení vodiče)
  • Kompaktní konstrukce: úspora prostoru a cenová výhodnost
  • Certifikace ATEX, IECEx

Nový 4kanálový analogový vstupní modul WAGO (750-486) nabízí nové možnosti

Čtyři proudové vstupní kanály modulu 750-486 4 AI umožňují záznam unifikovaných signálů s těmito rozsahy měření: 0–20 mA, 4–20 mA (standardizované) a 3,6–21 mA (NAMUR NE43). Flexibilita, která vyplývá z možnosti individuálního konfigurování kanálů a malé šířky, otevírá dveře k novým oblastem použití.

Přednosti modulu WAGO 4 AI 0/4–20 mA Ex i:

  • Konfigurovatelné rozsahy měření: 0–20 mA, 4–20 mA a 3,6–21 mA (NAMUR NE43)
  • Kompaktní konstrukce: prostorově nenáročný a cenově výhodný analogový modul se čtyřmi kanály má celkovou šířku jen 24 mm
  • Diagnostika po kanálech (např. zkrat, přerušení vodiče nebo překročení či nedosažení rozsahu měření)
  • Certifikace ATEX, IECEx
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

Přehled produktů

Hospodárné procesorové moduly

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být zejména cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Účinné napájecí moduly

Konzistentní napájení − kdykoli, kdekoli a v nejširším spektru aplikací.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Libovolná funkce, libovolná průmyslová sběrnice: Vzdálený I/O systém WAGO nabízí nejlepší předpoklady pro individuální implementaci vašeho automatizačního řešení.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg