Obj. č. 2092-3305/200-000
Pružinová svorkovnice THR; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; Pájecí kontakt 0,4 × 1,3 mm; Světle šedá
Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm
A = pájecí kontakt 3,6 mm THT
A = pájecí kontakt 2,4 mm THR
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm
A = pájecí kontakt 3,6 mm THT
A = pájecí kontakt 2,4 mm THR