Obj. č. 2092-3324/200-000
Pružinová svorkovnice THR; Úhlové provedení; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; Pájecí kontakt 0,4 × 1,3 mm; Světle šedá
Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm
A = pájecí kontakt 3,6 mm THT
A = pájecí kontakt 2,4 mm THR
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm
A = pájecí kontakt 3,6 mm THT
A = pájecí kontakt 2,4 mm THR