Témata

Údržba v rekordním čase

  • 9/21/2017
  • Systémové zapojení na vrtných plošinách představuje obrovskou výzvu. WAGO X-COM® S-SYSTEM minimalizuje práci na místě instalace.

    Selhání důležité technické komponenty na vrtné plošině na otevřeném moři často vyvolá krizový stav. Na plošinu je většinou nezbytné helikoptérou co nejrychleji dopravit specializovaného technika, který pak musí nezřídka provádět složité opravy za extrémních podmínek. Při hledání hospodárné alternativy nenáročné na údržbu vyvinul jeden z předních evropských výrobců vrtacích zařízení sofistikované řešení, které využívá komponenty ze systému WAGO X-COM® S-SYSTEM.

    Údržba za extrémních podmínek

    Neplánované prostoje představují zásadní problém, a to nejen na vrtných plošinách. Na moři či v dolech a také na přečerpávacích stanicích bývá údržba přístrojů a systémů velice nákladnou záležitostí. Údržba a servis na vzdálených či obtížně přístupných místech jsou přirozeně mnohem složitější než za normálních podmínek: Na místo je nutné vyslat specializované techniky, kteří pak – obvykle za náročných podmínek – analyzují zdroje poruch. Ty se často nacházejí na místech s mimořádně obtížným přístupem, která dále zvyšují složitost už tak komplikovaných prací na elektrickém zapojení. Práce za těchto podmínek je podstatně časově náročnější a bývá náchylná k chybám.

    marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

    Clearly marked components facilitate safe and reliable installation, without the need for specialists.

    Nižší náklady na údržbu

    Jednomu výrobci vrtacích zařízení začaly být trnem v oku vysoké náklady na údržbu, a to nejen kvůli tomu, že přístup k jeho systémům je možný pouze helikoptérou či letadlem, z čehož vyplývají nepříjemně vysoké náklady na dopravu technického personálu. Výrobce proto hledal komponenty do skříňových rozvaděčů, které by umožňovaly snadnou výměnu modulů, minimalizovaly čas a náklady při zapojování, předem zamezovaly záměně vodičů, daly se používat v prostředí s nebezpečím výbuchu a v konečném důsledku tak minimalizovaly prostoje citlivých zařízení.

    Předem osazené komponenty zjednodušují instalaci

    To pravé našel výrobce vrtných souprav u německého odborníka na propojování, společnosti WAGO: Její řešení má název X-COM® S-SYSTEM. První zásuvné řadové svorky s typem ochrany Ex nA umožňují snadno a rychle vyměňovat celé moduly. Při vývoji řešení se společnosti WAGO řídila požadavkem na odbourání složitého zapojování na místě instalace a jeho nahrazení předem osazenými moduly. Společnost WAGO zásuvný systém řadových svorek osazuje už ve výrobě. Tento přístup minimalizuje a výrazně zjednodušuje systémové zapojování na vrtné plošině.

    marine_xcoms_systemverdrahtung_ex_2000x1125.jpg

    WAGO's modular designs mean that important system components can arrive on site as pre-tested and pre-wired subassemblies for final installation, and that replacement parts can be stored at the point of installation as well.

    Na místě instalace netřeba odborníků

    Aby během servisu systému ani při jeho zhotovování nemusel být na místě přítomný systémový specialista, vylučuje společnost WAGO na zákazníkovu žádost riziko chybného zapojení mechanickým kódováním kontaktních míst se stejnou polaritou. Kratší blokovací západka (instalovaná z výroby) znesnadňuje náhodné odpojení. Konektory (zásuvky) lze odpojit pouze pomocí nástroje, který dále zvyšuje bezpečnost, zejména v citlivých aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Mechanické konstrukční řešení systému X-COM® S-SYSTEM zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku na komponentách pod napětím, a to i v odpojeném stavu. Detailní popisovací pásky, na které se vejdou až tři řádky potisku, zase zaručují jasnou identifikaci vyměňovaných komponent. Značení modulů lze jak při úvodní instalaci, tak při pozdějších úpravách zapojení generovat přímo z dokumentace systému.

    Snadná výměna jednotlivých modulů

    Na vrtných plošinách vzniká díky systému X-COM® S-SYSTEM zcela nová situace: Důležité systémové komponenty mohou na místo dorazit v podobě výrobcem předem osazených a otestovaných modulů připravených na konečnou instalaci. Na místě použití lze zároveň skladovat náhradní díly. V případě poruchy příslušný modul snadno vymění pracovníci v místě. Vadná součást se pak vrací výrobci za účelem analýzy poruchy. Z celkového pohledu nový proces nejenom zkracuje prostoje systémů, ale zároveň i odbourává náklady spojené s dopravou potřebných odborníků na vrtnou plošinu.

    Autor: Benjamin Böhm

    Fotografie: Getty Images by Digital Vision

    xcom-s-system_2000x1500px.jpg

    Univerzální systémové zapojení se systémy X-COM® a X-COM® S

    Výrobky řad WAGO X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM zaručují rychlé a zároveň hospodárné systémové zapojování. Ideálně se proto hodí do rozvoden a řídicích systémů.

    Váš kontakt ve společnosti WAGO

    Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

    Additional service offerings: