[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/prakticky-tip-skrinovy-rozvadec-pro2","name":"Praktický tip: Napájecí zdroj Pro 2","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Napájecí zdroj WAGO Pro 2 – praktický tip: výroba skříňových rozvaděčů

27. dubna 2020

Maximalizace efektivity skříňového rozvaděče

Aktuální výzvy vyžadují inovativní vývoj

V éře Průmyslu 4.0 čelí výrobci skříňových rozvaděčů zásadním výzvám: Kromě tlaku na kratší dobu instalace a dodání, rostoucích cen zdrojů a stále rozsáhlejší automatizace si musejí poradit i s vyššími nároky na napájení řídicí techniky a senzorů. Tyto nároky je nezbytné nejen splnit, ale zároveň je i modernizovat.

Zejména napájecí zdroje jsou jedny z komponent, které musejí odpovídat speciálním výkonnostním požadavkům výrobních, elektrických a automatizačních systémů. Měly by například nabízet vysokou účinnost a dlouhou provozní životnost a být zabezpečené proti výpadkům. Vlastnosti, kterých lze dosáhnout promyšleným návrhem a větší účinností, v konečném důsledku sníží výši potřebných investic i náklady na údržbu a výměnu. Napájecí zdroj WAGO Pro 2 zvyšuje efektivitu skříňového rozvaděče a zároveň poskytuje drahocenná data pro prediktivní údržbu.

Přednosti

Napájecí zdroj Pro 2: Jasná výhoda pro váš skříňový rozvaděč!

Napájecí zdroj: pro montáž na DIN lištu
Varianty napětí: 24 V DC
Třídy výkonu: šest napájecích zdrojů od 120 do 960 W

Hlavní přednosti napájecího zdroje WAGO Pro 2

1. Vysoká účinnost (až 96,3 %!)

  • Typická účinnost jednoduchého napájecího zdroje se jmenovitým výkonem 960 W: 91 %; díky větší účinnosti eliminují napájecí zdroje Pro 2 ztrátový výkon ve výši přibližně 55 W.

    Přednosti pro vás: S napájecím zdrojem Pro 2 je váš skříňový rozvaděč efektivnější, výkonnější a v každém ohledu lepší. Využijte jeho maximální výkon a vylepšete svůj skříňový rozvaděč!

2. Pružinová připojovací technika na všech přípojkách

3. Jasné značení všech pólů každé přípojky podle normy EN 81346-2

4. Doplňkové funkce

  • TopBoost (spolehlivé vypínání instalačních jističů) a PowerBoost (pro spouštění například dotykových panelů)
  • Active Droop (automatické rozkládání zátěže mezi paralelně zapojené napájecí zdroje, i s různými třídami výkonu)

    Přednosti pro vás:
    S napájecím zdrojem Pro 2 spolehlivě vykryjete zátěžové špičky. Napájecí zdroj podporuje veškeré aplikace – i ty, které mají vysoké požadavky na výkon. Ochraňte a napájejte svůj systém pomocí inteligentních proudových a spínacích režimů
  • Podpora komunikace prostřednictvím různých zásuvných komunikačních modulů (díky tomu je možné i dovybavení stávajících zařízení)

    Přednosti pro vás: Zvolte komunikační kanál, který odpovídá vašim potřebám: bezpotenciálové signalizační kontakty, konfigurační přípojku s notebookem připojeným na místě instalace nebo trvalou komunikaci prostřednictvím běžných systémů průmyslových sběrnic, které lze kdykoli doplňovat pomocí zásuvných komunikačních modulů.
  • Sloupcový LED indikátor k signalizaci aktuálního zatížení

    Přednosti pro vás: Sloupcový LED indikátor na přední straně spolehlivě indikuje aktuální výstupní výkon a také přetížení nebo zátěžovou rezervu. Umožňuje také zvolit požadovaný provozní režim a v případě výstrahy indikuje příslušné chyby.
  • Možnost konfigurace

    Přednosti pro vás: Užívejte si předností vyplývajících z jednotné konstrukce pouzder a koncepce digitálního dvojčete – s napájecím zdrojem Pro 2 je implementace jednoduchá jako facka. Konektorové přípojky umožňují používat předem osazené kabely a zrychlují instalaci.

Napájecí zdroj Pro 2 poskytuje drahocenná data pro prediktivní údržbu – co z toho plyne pro vás?

  • Detailní informace, na jejichž základě můžete provádět prediktivní údržbu a servis. Máte neustálý přehled o různých druzích zatížení, jako je základní zatížení, špičkové zatížení, přetížení nebo v případě nutnosti i podpětí.

  • Dlouhodobé monitorování umožňuje detekovat změny v každodenním provozu a vyvozovat z nich závěry například ohledně stárnutí připojených zařízení. Předejděte nákladným odstávkám výrobního zařízení!

  • Podrobný popis výkonnostních parametrů a dalších předností napájecího zdroje Pro 2 najdete zde:

Jednoduše, prakticky a s jistotou do budoucna!

Čím vyšší požadavky jsou kladeny na napájecí zdroje,
tím zřetelněji ukazuje Pro 2 své přednosti.

Možné oblasti použití

  • Přednostně v (decentralizovaných) skříňových rozvaděčích k základnímu napájení nebo v podružných rozvaděčích v průmyslovém prostředí (např. zpracovatelský, automobilový nebo námořní průmysl)
  • V soukromých a komerčních budovách (díky funkci TopBoost je napájecí zdroj Pro 2 zárukou spolehlivého napájení všech komponent, a to i v případě poruchy v podružném proudovém okruhu)

Aplikace

  • Standardní výrobní stroje
  • Dopravníky
  • Decentralizované rozvaděče / řídicí systémy

1. Snadná instalace

Základní funkce napájecího zdroje Pro 2 jsou k dispozici hned po uvedení do provozu. Kromě toho můžete napájecí zdroj nezávisle konfigurovat prostřednictvím počítače. Potřebujete k tomu aplikaci, kterou si můžete bezplatně stáhnout zde nebo v části „Ke stažení“ na stránkách jednotlivých napájecích zdrojů WAGO Pro 2 v e-shopu.

2. Rychlé připojení

Po instalaci připojte napájecí zdroj servisním USB kabelem WAGO. Aplikace ho automaticky rozpozná.

3. Nastavení parametrů

Po připojení napájecího zdroje Pro 2 nastavte požadované parametry. Kliknutím na tlačítko „Zapsat do zařízení“ zapište data do napájecího zdroje. Hned poté se zahájí měření dat, která budou k dispozici pro další analyzování.

4. Přehledné monitorování

Funkce monitorování neustále poskytují informace o aktuálním napájení, signalizace poruch zajišťuje bezproblémové sledování aplikace. Monitorováním dat v rámci prediktivní údržby lze zjišťovat stav všech zařízení za provozu a odhadnout okamžik, kdy bude potřeba provést servis. Tím se výrazně redukují prostoje a související náklady.

Váš kontakt ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb: