TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Dotykové panely

Dotykové (HMI) panely WAGO vylepšují ovladatelnost strojů či systémů a zároveň nabízejí špičkový design a pokročilou techniku.

Přednosti dotykových panelů WAGO:

  • Rozsáhlý sortiment HMI panelů

  • Jednodušší zpracování dat a monitorování strojů, systémů a řídicí techniky

  • Vyšší spolehlivost při obsluze složitých automatizačních systémů díky jednoduché koncepci obsluhy a praktickým funkcím

  • Bez ventilátorů

Dotykové panely WAGO 600

Vysoce výkonné dotykové panely pro náročné řídicí a vizualizační úlohy zvyšují možnosti využitelnosti strojů a systémů. Zaujmou ale také svým designem a pokročilou technologií.

Vaše výhody:

  • Vysoká provozní rychlost s velmi výkonným procesorem Cortex A9 Multicore

  • Tři rodiny produktů pro různé provozní požadavky: řady Standard, Advanced a Marine

  • Hardwarové funkce dokonale přizpůsobené pro širokou škálu aplikací

  • Odstupňované softwarové výbavy: verze Web-Panel, Visu-Panel a Control-Panel

  • Flexibilní programování v IEC 61131 nebo přímo pod open source operačním systémem Linux®

  • Standardní připojení ke cloudovým řešením WAGO s ovládacími panely

e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Webové panely e!DISPLAY

e!DISPLAY je vysoce výkonný HMI displej značky WAGO, vybavený rezistivní obrazovkou a určený pro náročné vizualizační úlohy v prostředí CODESYS. Kromě pokročilých funkcí nabízí webový panel WAGO také atraktivní a ergonomický design.
Přednosti:Vysoce výkonný HMI displej s rezistivní dotykovou obrazovkou pro webovou vizualizaciK dispozici se čtyřmi různými úhlopříčkami obrazovky: 10,9 cm (4,3"), 14,5 cm (5,7"), 18,0 cm (7,0") a 25,7 cm (10,1")Moderní vizualizace díky prostředí CODESYS 2 a CODESYS (na bázi CODESYS 3)Podpora nových technologií, například HTML5Vysoce výkonná automatizační řešení v kombinaci s procesorovými moduly PFC200 a PFC100

Ovládací panely PERSPECTO®

Ovládací panely WAGO obsahují kompletní runtime prostředí CODESYS. Aplikace lze kompletně programovat ve vývojovém prostředí CODESYS. Stávající projekty lze převzít téměř v úplné podobě a dále je vyvíjet.Přednosti:Funkce PLC založené na prostředí CODESYS kompatibilním s normou IEC 61131Možnost programování v pěti jazycíchProgramováním to nekončí – aplikace WAGO-I/O-PRO umožňuje také offline simulaci, konfiguraci průmyslových sběrnic a správu recepturIntegrovaný webový server

alle-produkte_panels-und-displays_2000x1125_o.jpg

Všechny produkty

Poznejte všechny dotykové panely.

Your WAGO Contact

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: