buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Boxy pro senzory / akční členy

Boxy pro senzory / akční členy instalované přímo na strojích nebo v systémech představují systém pasivních rozdělovačů pro rychlý a cenově výhodný přenos signálů bez skříňového rozvaděče. Plně zalité pouzdro se stupněm krytí IP67 garantuje, že signál vždy spolehlivě dorazí do řídicího systému.

Přednosti boxů pro senzory / akční členy WAGO:

  • Stupeň krytí IP67/IP68 u boxů pro senzory / akční členy se zalitým propojovacím kabelem

  • Připojovací technika plug & play

  • Plně zalité provedení: ochrana proti prachu/vlhkosti a mechanickému namáhání například vibracemi nebo nárazy

  • Široký rozsah teplot: −25 °C až +80 °C

  • Mezikus pro instalaci bez mezer

WAGO v praxi

Pro snímání signálů na úrovni stroje

Pasivní boxy pro senzory / akční členy M8/M12 se umisťují do blízkosti procesu a zajišťují sběr signálů na úrovni stroje. Dají se používat za velice náročných okolních podmínek a propojení mezi senzory, resp. akčními členy a řídicím systémem vytvářejí prostřednictvím napevno zalitých nebo odpojitelných kabelů. Standardizované konektory podporují u senzorů a akčních členů přístup plug & play, použití sběrnicového kabelu zase zjednodušuje zapojování jednotlivých V/V signálů na automatizačních komponentách ve skříňovém rozvaděči. Výsledkem je redukce kabeláže a zvýšení její přehlednosti.

Sběr signálů v mimořádně nepříznivých podmínkách

Boxy pro senzory / akční členy mají velice robustní konstrukci a splňují podmínky krytí IP67, resp. se zalitými kabely dokonce IP68 (72 hodin v hloubce jednoho metru pod vodou). Představují tak ideální řešení pro případy použití, v nichž je třeba za extrémních okolních podmínek (extrémní teploty, rázy, vibrace) bez skříňového rozvaděče zaznamenávat signály. Skvělou alternativou jsou také v aplikacích, ve kterých by kvůli malému počtu signálu nebo nízkým požadavkům na zpracování (jen digitální záznam/výstup signálů) nebylo ekonomicky vhodné použít aktivní I/O systém IP67.

Připojovací technika plug & play

Boxy pro senzory / akční členy s odpojitelným připojovacím kabelem (konektory M16 nebo M23) se ideálně hodí na místa, kde je nezbytností časté a jednoduché odpojování a opětovné připojování (přeprava, přestavby, servis atd.).

Napevno připojený sběrnicový kabel

Boxy pro senzory / akční členy se zalitým kabelem se používají přednostně na místech, kde složité trasy neumožňují uložit kabely předem osazené konektorem M16/M23.

Extrémní mechanická zatížitelnost

Stroje nebo systémy bývají vystaveny silným mechanickým a tepelným vlivům. Jejich signály je třeba zpracovávat navzdory intenzivnímu namáhání vibracemi a rázy. Boxy pro senzory / akční členy se používají v bezprostřední blízkosti stroje. Úplné zalití zajišťuje spolehlivý provoz systému, který negativně neovlivní ani extrémní namáhání vibracemi a teplotou, a také nepřerušovaný sběr signálů a jejich předávání řídicímu systému, resp. jiné automatizační komponentě ve skříňovém rozvaděči, který se nachází na bezpečném místě.

Flexibilní instalace

Boxy pro senzory / akční členy je možné namontovat přímo na stroj. Při návrhu montážních otvorů jsme dbali na rozestup v souladu se standardizovanými předpisy směrnice CNOMO, která se často používá u pasivních rozdělovačů nebo boxů pro senzory / akční členy. Mezikus dostupný jako příslušenství umožňuje vedle sebe bez mezer namontovat dva moduly. Přednost tohoto řešení spočívá v zachování definovaného rozestupu, který zajistí řádné vedení kabelů senzorů / akčních členů a zároveň zamezí rušení.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Všechny produkty

Poznejte všechny boxy pro senzory / akční členy

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: