TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

Procesorové moduly

Dostupnost pro stroje i systémy: Díky špičkovému výkonu, nízké spotřebě, velkému počtu rozhraní, kompaktním rozměrům a vysoké úrovni bezpečnosti představují naše programovatelné logické automaty (PLC) cenově výhodné řešení pro automatizaci velkého počtu aplikací.

Přednosti

  • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-1

  • Škálovatelný výpočetní výkon

  • Možnost použití v extrémním prostředí

  • Ideální pro kombinování s I/O systémem WAGO 750

Procesorové moduly v kostce

Zjistěte víc o funkcích a technických parametrech našich procesorových modulů. Jediným kliknutím získáte další informace o zabezpečení, IoT, operačních systémech a mnoha dalších tématech.

Přehled produktů

Komplexní, kompaktní, flexibilní a případně i do extrémních podmínek: WAGO nabízí ten pravý procesorový modul pro jakékoli okolní podmínky vaší aplikace! Získejte přehled o našich různých procesorových modulech a jejich výhodách pro vaši aplikaci.

Vysoký výkon pro komplexní požadavky na automatizaci: Edge Controller

Edge Controller má čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A9 a nabízí rozsáhlý výběr rozhraní. Díky rozsáhlé škále funkcí se skvěle hodí pro individuální použití ve všech průmyslových odvětvích.

  • Snadná integrace do stávajících systémů

  • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-1

  • Předinstalovaný operační systém Linux®

  • Prostorově nenáročná instalace

Výkon a flexibilita pro střední až velké aplikace: PFC300

Procesorový modul PFC300 disponuje 2 GB operační paměti a 64bitovým procesorem pro větší aplikace ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a automatizaci budov.

  • Možnost programování v prostředí CODESYS podle normy IEC 61131-1 v operačním systému Linux®

  • Rozsáhlé bezpečnostní funkce

  • Dvě procesní jádra: DUAL Core

  • Servisní rozhraní USB-C

Výkonné řízení pro středně velké aplikace: PFC200

Naše procesorové moduly řady PFC200 nabízejí rozmanité funkce, a jsou proto dobře vybavené pro použití v průmyslové a procesní automatizaci i automatizaci budov.

  • Nezávislost na určitém typu průmyslové sběrnice

  • Možnost programování v prostředí CODESYS podle normy IEC 61131-1 v operačním systému Linux®

  • Rozsáhlé bezpečnostní funkce

  • Verze XTR pro používání v extrémních podmínkách

Do extrémního prostředí: Procesorové moduly XTR

Naše procesorové moduly pro extrémní podmínky: Projektování, řízení a vizualizace. Automatizujte své aplikace i v prostředí, kde jiné řídicí systémy házejí ručník do ringu.

  • Možnost použití v extrémním rozsahu teplot od –40 °C do +70 °C

  • Odolnost proti přepětí s rázovým napětím do 5 kV

  • Ochrana proti vibracím a nárazům, odolnost proti vibracím se zrychlením až 5 g

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Flexibilní řízení pro malé aplikace: PFC100

Kompaktní procesorový modul PFC100 disponuje pamětí 512 MB. Ideálně se tak hodí pro použití v automatizaci budov a ve strojírenství.

  • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-1

  • Otevřená platforma Linux®

  • Rozsáhlé bezpečnostní funkce

Řídicí systém Compact s integrovanými vstupy/výstupy pro malé automatizační úlohy:
Řídicí systém Compact 100

Díky konstrukčnímu provedení s pouzdrem k montáži na DIN lištu a integrovaným vstupům/výstupům má řídicí systém Compact 100 minimální nároky na prostor ve skříňovém rozvaděči. S naším kompaktním procesorovým modulem vyřešíte ve svém prostředí individuální úlohy v oblasti automatizace.

  • Kompaktní procesorový modul s integrovanými vstupy/výstupy

  • Pouzdro k montáži na DIN lištu

  • Vývojové prostředí CODESYS

  • Volitelné rozhraní CAN

Mikrokontrolér pro projekty v reálném čase:
Procesorový modul Basic 100

Procesorový modul Basic 100 je nejmenší řídicí systém s operačním systémem RTOS, který umožňuje realizovat v malých automatizačních systémech požadavky na řízení v reálném čase.

  • Operační systém pracující v reálném čase (RTOS)

  • Možnost programování v prostředí CODESYS

Rozmanité komunikační protokoly, vývoj a technologie

Maximální nezávislost a flexibilita pro vaši automatizaci

S našimi procesorovými moduly získáváte pro svou automatizaci naprostou nezávislost – podporují všechny standardní protokoly průmyslových sběrnic, běží na „embedded“ operačním systému Linux a pracují s vývojovým prostředím CODESYS pro programování podle normy IEC 6113-3.

To vám umožní používat stávající protokoly nebo případně jednoduše přejít na nové. Vývoj je díky tomu stejně flexibilní jako vaše aplikace. Můžete při něm využívat nejmodernější technologické standardy jako Docker®, 5G a TSN, které přinášejí optimální přidanou hodnotu.

embedded-linux_2000x1125px.jpg

Embedded Linux

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

PROFINET

Docker

Váš kontakt ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: