Novinky

Úspora prostoru: 4kanálový reléový výstupní modul WAGO

Nový I/O modul WAGO 750-515 vás přesvědčí dvojnásobným počtem kanálů, vyšším výstupním proudem a menší konstrukční šířkou.

S novým 4kanálovým reléovým výstupním modulem rozšiřuje WAGO svůj rozsáhlý sortiment o binární výstupní modul se čtyřmi bezpotenciálovými relé se spínacími kontakty. Při používání se čtyřmi kanály podporují jednotlivé kanály spínací proud ve výši max. 2 A; při používání s 1 kanálem si poradí až s proudem ve výši 5 A. S maximálním spínacím napětím ve výši max. 250 V AC / 30 V DC je modul připravený pro všechny možné způsoby použití, například v průmyslu, lodním stavitelství, automatizaci budov nebo ve zpracovatelské technice a energetice. Při sníženém spínacím proudu je rovněž možné spínat napětí až do 110 V DC.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

I/O systém WAGO 750/753