Témata

BACnet: Řízení budovy nezávislé na jednom výrobci

BACnet („Building Automation and Control Networks”) je protokol pro přenos dat určený pro automatizaci a řízení budov. Protokol BACnet zjednodušuje v rámci automatizace budov komunikaci mezi výrobky různých výrobců.

BACnet – stručné vysvětlení

Standard BACnet vyvinulo americké sdružení inženýrů působících v oblasti vytápění, chlazení a klimatizace American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc. (ASHRAE). Standard BACnet byl původně zveřejněn v roce 1995 jako součást amerických norem, od roku 2003 ho ale upravuje i norma ISO 16484-5. Protokol BACnet zajišťuje otevřenou a interoperabilní automatizaci budov. Díky tomu umožňuje realizovat rozšiřování a změny budovy bez závislosti na konkrétním výrobci či systému. Za tuto flexibilitu vděčí používání společných datových bodů a vzájemně sladěných funkcí.

Flexibilní integrace: BACnet v automatizaci budov

V automatizaci budov existuje obrovský počet různých protokolů a v rozsáhlých projektech často probíhá vývoj jednotlivých systémů nezávisle na sobě. Protokol BACnet propojuje různé systémy a produkty. Usnadňuje tak výměnu dat mezi rozličnými zařízeními pracujícími v nadřazeném systému. BACnet podporuje řadu síťových technologií a topologií včetně protokolu IP. Umožňuje tak na úrovni řízení i automatizace integrovat rozmanité systémy pro HVAC a řízení osvětlení a také různé zabezpečovací a požární systémy. Z toho vyplývá nejen vyšší flexibilita, ale také nižší náklady na údržbu a instalaci systémů pro automatizaci a řízení budov. Jako globální komunikační standard je protokol BACnet testován nezávislými laboratořemi a je také průběžně vyvíjen a udržován.

Cenově dostupné a připravené na budoucnost: produkty WAGO a standard BACnet

Kombinace systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 a protokolu BACnet nabízí trvale udržitelná a rozšiřitelná řešení pro aplikace v oblasti HVAC pro nerezidenční budovy. WAGO-I/O-SYSTEM 750 je systém navržený pro optimální komunikaci v jakékoli aplikaci. Produkty WAGO pro BACnet zajišťují cenově výhodné a bezpečné řízení a spolehlivé síťové propojení automatizačních komponent.

Sortiment zahrnuje procesorové moduly pro BACnet s rozhraním IP nebo MS/TP a komunikační moduly pro BACnet IP. Ke snadnému konfigurování můžete využít aplikaci WAGO BACnet Configurator. Podporuje všechny moduly ze systému WAGO-I/O-SYSTEM a všechna rozhraní sběrnicových systémů (např. KNX nebo DALI). Procesorové moduly lze programovat podle normy IEC 61131-3. Díky širokému spektru standardních i speciálních modulů se WAGO-I/O-SYSTEM ideálně hodí pro nejrůznější aplikace v automatizaci budov.

Otestované a certifikované

Procesorové moduly WAGO pro BACnet jsou certifikovány nezávislými zkušebními laboratořemi a opatřeny globálně uznávaným logem BTL. Prokázat, že jejich zařízení odpovídají normám upravujícím standard BACnet (ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135), umožňují výrobcům produktů pro BACnet zkoušky shody provedené akreditovanými zkušebnami.

Tyto laboratorní zkoušky jsou prováděny jednotně v souladu se zkušebním plánem BTL a zkušební normou pro BACnet ISO 16484-6 / ANSI ASHRAE 135.1. Značka BTL je chráněna po celém světě. Logem BTL smějí být v rámci listingového procesu opatřeny pouze produkty úspěšně otestované ve zkušební laboratoři BACnet.

Nové produkty

Dodatečné rozšíření o podporu funkcí BACnet®

Rozšíření firmwaru BACnet®/IP pro PFC200 a dotykové panely řady 600

BACnet® je jeden z nejpoužívanějších komunikačních protokolů pro automatizaci budov. Společnost WAGO proto nově nabízí rozšíření firmwaru pro svou řadu řídicích systémů PFC200 a dotykové panely řady 600. Rozšíření lze použít k aktivování licence pro BACnet®/IP u stávajících zařízení.

Doplněk umožňuje pomocí jediného řídicího systému PFC200 nebo dotykového panelu řady 600 automatizovat velký počet objektů BACnet®. S dotykovými panely na bázi systému Linux® a licencemi pro BACnet® lze na jediném zařízení implementovat řízení a vizualizaci větších projektů automatizace budov. Zařízení fungují jako řídicí jednotky pro BACnet® (BBC) podle standardu BACnet®, revize 14. Zařazení na seznam BTL znamená, že naše zařízení splňují typické požadavky vyžadované ve výběrových řízeních. WAGO nabízí různé typy licencí.

Výhody pro vás

  • Používání stávajících produktů s protokolem BACnet®/IP

  • Automatizace velkého počtu objektů BACnet®

  • Řízení a vizualizace v jediném zařízení – cenově výhodné řešení

  • Možnost škálování díky různým licencím

Produkty pro BACnet značky WAGO

bacnet_750-831_2000x2000.jpg

Procesorový modul pro BACnet/IP (750-831)

Vysoce výkonný a modulární procesorový modul WAGO pro BACnet/IP je vždy správnou volbou pro aplikace v automatizaci budov, ať se jedná o automatizaci místností, systémy řízení osvětlení nebo HVAC. Procesorový modul podporuje profil zařízení BACnet Building Controller (B-BC) se všemi důležitými objekty BACnet a příslušnými bloky pro interoperabilitu (BIBB). Flexibilní připojení k průmyslovým sběrnicím pro automatizaci budov umožňuje velký počet rozhraní, například DALI, KNX, EnOcean nebo LON®. Další předností je slot na karty SD, který nabízí další prostor pro uložení vizualizací, tapet a půdorysných plánů budovy. Na kartu SD je také možné spolehlivě a pohodlně ukládat důležitá data například z protokolu trendu (Trend Log). V nativním režimu procesorový modul automaticky generuje vhodné objekty BACnet pro binární a analogové hardwarové datové body všech připojených I/O modulů. Další zvláštností je integrovaný 2portový switch umožňující začlenění do sběrnicové topologie Ethernet.

Přednosti:

  • Volně programovatelný řídicí modul

  • Profil zařízení: BACnet Building Controller (B-BC)

  • Vysoce modulární úroveň vstupů/výstupů

  • Slot na paměťovou kartu SD

  • Integrovaný 2portový switch

  • Snadné uvedení do provozu pomocí aplikace WAGO BACnet Configurator

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: