building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Snadnější automatizace s řešením flexROOM®

Univerzální řešení pro automatizaci budov flexROOM® zajišťuje řízení osvětlení, teploty i systémů ochrany před slunečním zářením, a to bez jakéhokoli programování.

Přednosti

  • Snadné konfigurování místo programování

  • Flexibilní přizpůsobení individuálním požadavkům aplikace

  • Bezpečná konfigurace prostřednictvím protokolů HTTPS a SFTP

  • Moderní webová vizualizace na bázi standardu HTML5

  • Optimalizovaná spotřeba energie potřebné k osvětlení, stínění, vytápění a chlazení budov

  • Využívá rozdělovače: Bezpečná a pohodlná připojovací technika WINSTA®

  • Dodržení všech požadavků na energetickou efektivitu a funkčnost při instalaci i provozu (např. DGNB, LEED)

Integrované řešení pro automatizaci místností

Uživatelsky přívětivé řešení společnosti WAGO pro automatizaci místností umožňuje kdykoli změnit rozložení kanceláří či dokonce celých podlaží. Procesorový modul flexROOM® včetně předem nakonfigurované softwarové aplikace zvyšuje potenciál úspor energie a zároveň maximalizuje komfort.

Energetická účinnost

Projektování, uvádění do provozu a provoz budovy se musejí vyznačovat maximální efektivitou a vysokou mírou přizpůsobivosti. Řešení flexROOM® jsme proto vyvinuli speciálně pro projekty s velkým počtem stejných místností, například kancelářské a administrativní budovy nebo školy.

Osvětlení

flexROOM® vytěží ze světla maximum – od prostého spínání a stmívání až po řízení osvětlení v závislosti na aktuálních potřebách a denním světle.
V místnostech, do nichž dopadá denní světlo, zpravidla není zapotřebí, aby osvětlení prostoru nebo pracoviště běželo na plný výkon. flexROOM® inteligentně doplňuje prostřednictvím konstantního umělého osvětlení rozdíl mezi požadovaným jasem v místnosti a aktuálním denním světlem. Díky světelnému senzoru zůstává úroveň osvětlení na neměnné úrovni; pokud se venku setmí, řídicí systém automaticky zvýší intenzitu osvětlení umělým světlem a naopak.

Ochrana před slunečním zářením

V moderní architektuře novostaveb se stále častěji používají skleněné fasády. Tento druh fasád propouští velké množství denního světla, zlepšuje pohodlí uživatelů a redukuje rušivé vlivy, jakými jsou například odrazy. Velké množství dopadajícího světla však má na druhé straně zejména v létě za následek intenzivní zahřívání místností. Vysoké teploty a přímé sluneční záření zatěžují nejen vás, ale i rostliny a nábytek. S řešením flexROOM® snížíte náklady na energii potřebnou k vytápění, chlazení a umělému osvětlení. Automatizované zařízení na ochranu před slunečním zářením navíc přispívá k ochraně klimatu a minimalizuje spotřebu fosilních paliv.

Vytápění a chlazení

flexROOM® obsluhuje veškeré funkce, od ovládání požadovaných hodnot až po ovládání topných a chladicích ventilů. Uživatel místnosti přitom může přednastavenou požadovanou hodnotu změnit. Jak při odchodu, tak při otevření okna se sníží teplota v místnosti. Neobsazené místnosti se s minimem potřebné energie optimálně udržují ve stavu připraveném na pozdější používání.

Naše koncepce

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Dokonalá kombinace hardwaru a softwaru

Díky použití procesorového modulu PFC200 v kombinaci s modulem DALI Multi Master nabízí řešení flexROOM® výkonný a perspektivní hardware ve vysoké kvalitě, na kterou jste u značky WAGO zvyklí.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Konfigurování místo programování

Pro flexROOM® je k dispozici webové konfigurační rozhraní. Technik, který provádí uvedení do provozu, i pozdější uživatel tak mohou řídicí systémy pro každou místnost parametrizovat z libovolného místa pomocí webového prohlížeče, a to bez ohledu na konkrétní rozvaděč.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Doplňkové funkce

Speciální varianty systému flexROOM® podporují kromě prostorových segmentů také automatizaci zvláštních užitných prostor, jako jsou například schodiště, chodby nebo sanitární prostory.

Inspirace pro vás

Poznejte řešení flexROOM® v našem videu.

Stručné představení: To nejdůležitější, co byste měli vědět o automatizaci místností s řešením flexROOM® a o oblastech jeho použití

Software pro aplikační procesorové moduly flexROOM®

Chcete-li využívat všechny funkce aplikačního procesorového modulu, potřebujete software flexROOM®. Software získáte po registraci. Po registraci vám e-mailem poskytneme přístup k nejnovější verzi softwaru a rádi vám pomůžeme, budete-li mít jakékoli dotazy.

Your WAGO Contact

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: