CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

Elektroměry WAGO (certifikace MID)

Rozsáhlé měření energie je nezbytný předpoklad pro optimalizaci spotřeby. Portfolio společnosti WAGO obsahuje nové elektroměry, které tento úkol usnadňují díky několika výrazným přednostem.

Elektroměry využívají osvědčenou připojovací techniku Push-in CAGE CLAMP® s páčkou, která je zárukou rychlého a snadného připojení. Přístroje pro přímé měření mají šířku pouze 72 mm. Verze pro měřicí transformátory proudu jsou pak ještě štíhlejší – na šířku měří jen 35 mm. Tato minimální šířka vám ušetří spoustu místa ve skříňovém rozvaděči.

Dostupnost předběžně od května 2021

Připojovací technika pro všechny druhy vodičů:

Plné

Jemně laněné

S dutinkou

New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Elektroměr; přímé připojení (4PU)

Elektroměr; přímé připojení (4PS)

Elektroměr; připojení k transformátoru (2PCT)

Přímé měření do 65 A

Měření prostřednictvím měřicího transformátoru proudu 1 A nebo 5 A

Měření v 2-, 3- a 4vodičových sítích (3× 230 V / 400 V)

Konfigurace pomocí dotykových ovládacích prvků a technologie Bluetooth®

Rozhraní: Modbus®, M-Bus, impulzní výstup, Bluetooth®

Externí tarifní vstup (230 V)

Čtyřkvadrantové měření

Zobrazení: napětí (V), proud (A), frekvence (Hz), činný výkon (kW), jalový výkon (kVArh), zdánlivý výkon (kVA)

Připojovací technika Push-in CAGE CLAMP® s páčkou

Elektroměr a management energetických dat

Všechna zaznamenávaná energetická data lze shromažďovat a zobrazovat na přehledně uspořádaných řídicích panelech v aplikaci WAGO Energy Data Management.

Nastavování parametrů místo náročného programování

Systém WAGO Energy Data Management sestává ze softwaru kombinovaného s modulárním řídicím systémem. Slouží k záznamu naměřených údajů z různých médií a parametrů pro monitorování energie a jejich zpracování za účelem dalších analýz, archivace a vytváření reportů. Software automaticky detekuje různé signály z připojených elektroměrů a senzorů, které pak prostřednictvím snadného nastavení parametrů zpřístupňuje dalším nástrojům pro analyzování energie.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: