3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Elektronické jističe

Elektronické jističe WAGO představují prostorově nenáročné a přesné řešení pro spolehlivou ochranu stejnosměrných obvodů. Díky rozsáhlé nabídce schválení a atestů je lze používat mnoha různými způsoby a prostřednictvím komunikačního rozhraní podporují také vzdálené řízení a monitorování. Naše jističe jsou dokonalým doplňkem vašeho napájecího systému – navíc s nulovými nároky na údržbu.

Vícekanálové elektronické jističe

Vícekanálové elektronické jističe WAGO pro 24 V DC s 4 a 8 kanály: Se šířkou 32 mm (1,26") jsou nové kompaktní vícekanálové moduly WAGO nejužší elektronické jističe dostupné na trhu.

Náš osmikanálový jistič zabírá o 50 % méně místa než osm jednokanálových jističových modulů. Čtyřkanálový jistič je k dispozici se stejnou šířkou: jen 32 mm (1,26"). Snadnou a spolehlivou obsluhu každého kanálu elektronického jističe a nastavení příslušného vypínacího proudu zajišťuje zapínací/vypínací/resetovací tlačítko s LED osvětlením a bezpotenciálový signalizační kontakt.

Poznejte naše elektronické jističe

1kanálové elektronické jističe

S šířkou jen 6 mm (0,23") vám naše jednokanálové elektronické jističe ušetří spoustu místa ve skříňovém rozvaděči a nabízejí vynikající poměr mezi cenou a výkonem a také rychlé a především spolehlivé vypínání. Binární signalizační vstup umožňuje vzdálené spínání a resetování. Individuálně konfigurovatelný signalizační výstup umožňuje používat elektronický jistič k zasílání různých zpětných hlášení provozního stavu na úroveň řízení. Naše elektronické jističe umožňují spínat vyšší kapacitní zátěže a zajišťují menší počet chybných vypnutí zapříčiněných příliš vysokým zapínacím proudem spotřebičů.

Přednosti

  • K dispozici v provedení 24 V DC se jmenovitým proudem 0,5–8 A

  • Varianty s napevno nastaveným nebo konfigurovatelným vypínacím proudem

  • Velmi štíhlé konstrukční provedení 6 mm (0,23")

  • Vysoká zapínací kapacita

  • Resetování a zapínání/vypínání přímo na modulu nebo dálkově prostřednictvím binárního vstupního signálu

  • Signalizaci vypnutého jističe lze sdružit do skupinového signálu až pro 30 přístrojů

2-, 4- a 8kanálové elektronické jističe

Prostorově nenáročné vícekanálové elektronické jističe WAGO zajišťují spolehlivou ochranu s velmi dobrým poměrem mezi cenou a výkonem. Nabízejí vynikající vlastnosti a funkce i spolehlivou ochranu proti přetížení a zkratu. S maximální šířkou 45 mm (1,772") se elektronické jističe WAGO vyznačují vysokou hustotou kanálů, ze které vyplývají malé prostorové nároky při instalaci do skříňového rozvaděče.

Přednosti

  • 2-, 4- a 8kanálový jistič s nastavitelným proudem od 0,5 do 12 A

  • Vysoká zapínací kapacita: > 50 000 µF

  • Komunikační rozhraní pro vzdálené monitorování

  • K dispozici také s aktivním omezením proudu

  • Velký počet schválení a atestů (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV) umožňuje použití v širokém spektru aplikací

Váš kontakt ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: