Novinky

Dvoupatrové svorky TOPJOB®S se snadno použitelnými svislými zaváděcími otvory

Skříňové rozvaděče jsou nezbytností pro bezproblémové fungování strojů, zařízení i domovních systémů. Na omezeném prostoru musejí pojmout co nejvíce komponent. Nové řadové svorky WAGO TOPJOB®S jsou již dlouhá léta synonymem bezpečného a bezúdržbového provozu zařízení v různých průmyslových aplikacích a domovních instalacích.

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; Bez držáku popisu; Vhodná pro aplikace Ex e II; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2201

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; Bez držáku popisu; Vhodná pro aplikace Ex e II; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; S držákem popisu; Vhodná pro aplikace Ex e II; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2231

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; S držákem popisu; Vhodná pro aplikace Ex e II; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

4vodičová dvojúrovňová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; Bez držáku popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2401

4vodičová dvojúrovňová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; Bez držáku popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Dvoupatrová svorka; Oranžová přepážka; L; S přesahem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2201/098-000

Dvoupatrová svorka; Oranžová přepážka; L; S přesahem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Dvoupatrová svorka; Šedá přepážka; L; S přesahem; Kontaktní vložky jen na horním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2201/097-000

Dvoupatrová svorka; Šedá přepážka; L; S přesahem; Kontaktní vložky jen na horním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; S koncovou bočnicí; L/L​; Bez držáku popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2201/099-000

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; S koncovou bočnicí; L/L​; Bez držáku popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

3vodičová dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 870-531

3vodičová dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá
Obj. č. 280-520

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; 2,5 mm²; PE; Vhodná pro aplikace Ex e II; Bez držáku popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá
Obj. č. 2002-2207

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; 2,5 mm²; PE; Vhodná pro aplikace Ex e II; Bez držáku popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; S koncovou bočnicí; 2,5 mm²; PE; Bez držáku popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá
Obj. č. 2002-2207/099-000

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; S koncovou bočnicí; 2,5 mm²; PE; Bez držáku popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá
Obj. č. 280-519

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

4vodičová dvojúrovňová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; S držákem popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Obj. č. 2002-2431

4vodičová dvojúrovňová svorka; Průchozí/průchozí svorka; L/L​; S držákem popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; 2,5 mm²; PE; Vhodná pro aplikace Ex e II; S držákem popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá
Obj. č. 2002-2237

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; 2,5 mm²; PE; Vhodná pro aplikace Ex e II; S držákem popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; S koncovou bočnicí; 2,5 mm²; PE; S držákem popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá
Obj. č. 2002-2237/099-000

Dvoupatrová svorka; 4vodičová svorka pro ochranný vodič; S koncovou bočnicí; 2,5 mm²; PE; S držákem popisu; Interní propojení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

Nové dvoupatrové svorky se svislými (15°) zaváděcími otvory TOPJOB® S zajišťují snadnou obsluhu i za mimořádně stíněných prostorových podmínek. Svorky jsou vhodné zejména pro použití v prostorově omezených odbočných krabicích nebo vedle vysokých kabelových kanálů. Připojování vodičů shora zjednodušuje vhodné uspořádání zaváděcích otvorů a otvorů pro ovládací nástroj. Při vývoji nových dvoupatrových svorek WAGO TOPJOB® S byla prioritou snadná použitelnost. Využívají jednoduchou pružinovou připojovací techniku, jejíž hlavní přednost spočívá v tom, že k zapojení stačí jen několik málo snadných pohybů. Určité druhy vodičů je možné zapojit přímým zasunutím do kontaktního místa.

Nové dvoupatrové svorky TOPJOB® S jsou také mimořádně tenké (5,2 mm /0,205"). Na DIN lištu se díky tomu vejde velké množství přípojek. Další výrazná přednost nových dvoupatrových svorek spočívá v tom, že při stejné šířce umožňují připojit dvojnásobný počet kontaktních míst. Uživatelé těží také z dvou propojovacích řad s otvory pro můstky, které zaručují rozmanité možnosti propojení. Vertikální můstky umožňují násobit potenciál na obou patrech. Nakloněný boční držák značení (10°) vylepšuje čitelnost při pohledu shora.

Dvoupatrové svorky TOPJOB® S se svislými zaváděcími otvory jsou navrženy pro vodiče v rozsahu 0,25–4 mm2 (22–12 AWG) a jmenovitý proud 24 A. Maximální proud při průřezu 4 mm⊃2; (12 AWG) činí 28 A. Stejně jako u všech modelů TOPJOB® S lze i s novými dvoupatrovými svorkami používat rozsáhlé spektrum příslušenství – od můstků až po popisovací materiál.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: