Novinky

Připojení ze zadní strany LED modulů

Zbrusu nové svorky WAGO na desky plošných spojů SMD řady 2070 pro připojení typu through-board zajišťují připojení ze zadní strany LED modulů. Nové konstrukční provedení minimalizuje tvorbu stínů a zjednodušuje zapojování.

Nové svorky WAGO na desky plošných spojů SMD řady 2070 pro plné a jemně laněné vodiče od 0,2 do 0,75 mm2 (24–18 AWG) umožňují snadné připojení LED modulů ze zadní strany.

Díky novému konstrukčnímu provedení se svorky WAGO na desky plošných spojů SMD řady 2070 pro připojení typu through-board ideálně hodí pro lineární LED moduly a extrémně plochá svítidla.

Přehled produktů

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 1pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá
Obj. č. 2070-451/998-406

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 1pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 1pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá
Obj. č. 2070-541/998-406

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 1pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 2pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá
Obj. č. 2070-452/998-406

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 2pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 2pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá
Obj. č. 2070-522/998-406

Svorka na desky plošných spojů SMD Through Board; 0,75 mm²; Rozteč 6,5 mm; 2pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Bílá

Snadné používání

Osvědčené přípojky Push-In CAGE CLAMP® umožňují připojit plné vodiče jednoduchým zasunutím. Ovládací nástroj zajišťuje snadné otevírání kontaktního místa při připojování jemně laněných vodičů a odpojování všech typů vodičů.

Volitelné varianty řady 2070 jsou vybaveny krytem, který zakrývá kontaktní místo z přední strany modulu a vytváří tak nepřerušované bílé pouzdro. Kryt rovněž obsahuje středovou kontaktní plošku, která zaručuje kompatibilitu se systémy pro automatické osazování typu pick & place.

Vlastnosti v kostce

  • Zapojování ze zadní strany modulu zjednodušuje výrobu svítidel

  • Přípojky Push-in CAGE CLAMP® umožňují snadno připojit plné vodiče přímým zasunutím

  • Ovládací nástroj zasouvaný do ovládacího otvoru zjednodušuje připojování/odpojování vodičů všech typů

  • Podpora pro ruční i automatizované zapojování

  • Středová kontaktní ploška zaručuje kompatibilitu se systémy pro automatické osazování typu pick & place

  • Volitelný přímý potisk kontaktního místa z výroby pomáhá předcházet chybám při zapojování

  • Velké vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty umožňují použití s napětím až 500 V dle EN 60598-1

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: