Novinky

Neuvěřitelně praktické: Konektory na desky plošných spojů s páčkami

První páčkou ovládané konektory pro výkonovou elektroniku na světě umožňují přímo v ruce připojovat vodiče o průřezu až 25 mm2 (4 AWG). Nová řada konektorů rozšiřuje systém WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

K dispozici jsou dvě verze nových konektorů (Wire-to-Wire a Wire-to-Board), přičemž každá verze nabízí varianty se dvěma až šesti póly. Všechny modely jsou navrženy pro jmenovitý průřez vodiče 16 mm⊃2; (6 AWG) s návrhovými hodnotami do 1 000 V a 75 A (IEC). Konektory jsou vybaveny technikou Push-in CAGE CLAMP® pro všechny druhy vodičů, která umožňuje připojovat plné vodiče a vodiče s dutinkou jednoduchým zasunutím do kontaktního místa. Nové konektory MCS MAXI 16 vybavené páčkou disponují jedinečnou vlastností pro úsporu prostoru: Plné a jemně laněné vodiče je možné připojit v průřezu o řád větším (25 mm2 / 4 AWG), než je uváděný jmenovitý průřez.

Jednoduchost sama

Páčka je mimořádně uživatelsky přívětivá a zajišťuje jasnou identifikaci otevřené/zavřené polohy. Díky pružině stačí k zavření páčky velice malá síla. To je zárukou spolehlivého zapojení vodiče do kontaktního místa.

Hlavní přednosti nových konektorů v kostce:

  • První páčkou ovládaný konektor na desky plošných spojů pro výkonovou elektroniku na světě

  • Snadné a přímé zapojování konektoru uchopeného do ruky

  • Navrženy pro napětí až 1 000 V a proud do 76 A

  • Integrované krytky na ochranu proti nebezpečnému dotyku zaručují maximální bezpečnost uživatelů

Přehled produktů

1vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; Postříbřené kontakty; 16,00 mm²; Světle šedá
Obj. č. 832-1104/037-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; Postříbřené kontakty; 16,00 mm²; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 3pól.; Světle šedá
Obj. č. 832-3623

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 3pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 6pól.; Světle šedá
Obj. č. 832-3646

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 6pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 5pól.; Světle šedá
Obj. č. 832-3625

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 5pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; Světle šedá
Obj. č. 832-3644

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; Světle šedá

1vodičový konektor s pájecími piny; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; 16,00 mm²; Světle šedá
Obj. č. 832-1204

1vodičový konektor s pájecími piny; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Postříbřené kontakty; 16,00 mm²; Světle šedá

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Spolehlivé svorky na desky plošných spojů pro výkonovou elektroniku

Vývoj směřující ke stále kompaktnějším komponentám staví výkonovou elektroniku před nové výzvy. Vyšší hustota výkonu vzniklá sloučením signální a výkonové úrovně na desce plošných spojů má důsledky i pro připojovací techniku. Svorky na desky plošných spojů musejí být kompaktní a zároveň schopné spolehlivě přenášet vysoký proud a bezproblémově fungovat s deskou plošných spojů i za náročných podmínek.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: