reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

Využijte výkonnostní potenciál naplno – s řadovými svorkami TOPJOB® S je to hračka

V různých průmyslových aplikacích a v moderních domovních instalacích nabízí široký a všestranný sortiment řadových svorek WAGO mnohem víc funkcí než jen spolehlivé elektrické propojování. Naše řadové svorky TOPJOB® S nabízejí řadu předností:

  • Vhodná varianta ovládání pro každou aplikaci: páčka, tlačítko nebo ovládací otvor

  • Push-in CAGE CLAMP®: univerzální připojovací technika pro všechny druhy vodičů

  • Rychlé zapojování díky připojování plných a vícedrátových vodičů i jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím

  • Program multifunkčních můstků nabízí správné řešení pro veškeré úlohy v oblasti propojování

  • Časově a cenově nenáročné nepřerušované značení pomocí systému rychlého popisování

  • Špičková bezpečnostní rezerva: Jediný systém řadových svorek můžete používat v takřka jakékoli aplikaci po celém světě

Přehled produktů

Seznamte se s produktovou řadou TOPJOB®S

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

Varianty ovládání

Díky rozšíření sortimentu řadových svorek TOPJOB® S teď máte na výběr ze třech variant ovládání: pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího otvoru. Zvolte modely, které nejlépe odpovídají vaší aplikaci.

Přednosti

Páčka: Snadné a intuitivní odpojování všech druhů vodičů rukou.Tlačítko: K otevření kontaktního místa pomocí tlačítka můžete použít libovolný běžný nástrojOvládací otvor: Ovládací nástroj zůstává v ovládacím otvoru, dokud nedokončíte připojování

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Průchozí svorky

Průchozí svorky TOPJOB® S jsou k dispozici v jednopatrovém, dvoupatrovém a třípatrovém provedení a také ve čtyřpatrové variantě například pro připojování elektromotorů.

Přednosti

  • Jednopatrové svorky umožňují připojit vodiče v rozsahu 0,14–25 mm2 (24–4 AWG)

  • Jasná identifikace pomocí středového držáku nepřerušovaných víceřádkových popisovacích pásků a štítků WMB

  • K dispozici jsou i verze Ex i a Ex e pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Varianty schválené pro napětí 800 V (IEC) i 600 V (UL)

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Rozpojovací a měřicí svorky

Rozpojovací a měřicí svorky WAGO umožňují rychle a bezpečně rozpojovat obvody. Oranžové rozpojovací nože nebo rozpojovací moduly se nacházejí mezi vodiči a trvale tak umožňují vizuální kontrolu.

Přednosti

  • Alternativní možnosti rozpojování: pomocí výklopného rozpojovacího nože a doplňkového mechanického zajištění nebo pomocí rozpojovacího modulu

  • Úspora prostoru s dvoupatrovými dvojitými rozpojovacími svorkami: dvě rozpojovací svorky s odděleným potenciálem ve dvou patrech

  • Snadné zkoušení případných zemních zkratů pomocí rozpojovacích svorek pro ochranný vodič

  • Ideální také pro aplikace v oblasti obnovitelných zdrojů energie s napětím až do 1 500 V DC (řada 2006)

  • Stejná kontura jako u odpovídajících průchozích svorek zajišťuje naprostou přehlednost

  • Rozmanité systémy můstků zajišťují bezpečnou a hospodárnou realizaci různých požadavků na zapojení

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Pojistkové svorky

Pojistkové svorky TOPJOB® S chrání elektrické obvody před zkratem a zajišťují nepřerušovaný provoz systému. Jsou určeny pro trubičkové nebo nožové pojistky.

Přednosti

  • Svorky lze řadit přímo vedle sebe

  • Snadná a bezpečná výměna pojistek

  • Volitelný LED indikátor zajišťuje rychlou identifikaci přepálených pojistek

  • Pojistkové svorky lze bez náročné montáže a zapojování vytvářet také pomocí základních svorek a pojistkových modulů.

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Svorky pro měřicí transformátory proudu a napětí

(Rozpojovací/měřicí) svorky WAGO TOPJOB® S pro měřicí transformátory proudu jsou navrženy pro obvody měřicích transformátorů proudu. Svorky se ideálně hodí pro bezpečné a automatické zkratování a také snadné měření.

Přednosti

  • Otvor pro zapojovací můstek na horní straně pro zkratování transformátoru

  • Intuitivní a uživatelsky přívětivé konstrukční řešení

  • Otevřená konstrukce se současnou ochranou před nebezpečným dotykem přesně indikuje stav sepnutí

  • Kombinace vysoké funkčnosti s kompaktní konstrukcí

  • Všechny svorky řady 2007 jsou dimenzovány na 30 A / 500 V (IEC) a 300 V (UL)

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Diodové svorky a svorky s LED signalizací

Diodové svorky WAGO jsou koncipovány speciálně pro sestavování individuálních diodových okruhů, např. zkušebního zapojení světelných zdrojů a obvodů k signalizaci souhrnných poruch. Pomocí svorek s LED signalizací lze sestavovat monitorovací jednotky např. pro obvody ovládacího a pracovního proudu.

Přednosti

  • Díky modulům o šířce pouze 5,2 mm (0,205") zajišťují tyto svorky vysokou hustotu uspořádání.

  • Hřebenové můstky umožňují sestavovat individuální okruhy

  • Dvou- a třípatrové diodové svorky a svorky s LED signalizací rozšiřují možnosti při návrhu obvodů

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Zásuvné diodové moduly a moduly s LED signalizací

Zásuvné diodové moduly a moduly s LED signalizací WAGO zjednodušují vytváření speciálních funkčních jednotek – bez dalších nákladů na montáž a zapojování. K dispozici jsou ve dvou variantách: Jako moduly zapojované do rozpojovacích kontaktů dvou sousedních základních svorek a jako moduly zapojované do otvorů pro můstky na standardních průchozích svorkách. Prázdné konektory pro základní svorky lze dále individuálně osadit odpory, diodami nebo jinými komponentami.


Přednosti

  • Žádné další náklady na montáž a zapojování

  • Rozdělení na úroveň zapojení a úroveň funkcí

  • Snadná výměna modulů za jiné typy – zásuvné moduly pro průchozí svorky se ideálně hodí pro dovybavování stávajících systémů

  • Zářezový spoj IDC zjednodušuje sestavování prázdných konektorů bez nutnosti pájení

  • Značení pomocí popisovacích pásků nebo štítků WMB

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Všechny produkty

Poznejte rozmanitost systému TOPJOB®S.

Inspirace pro vás

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: