hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Vysokoproudé řadové svorky s dokonalou upínací sílou: POWER CAGE CLAMP

Připojovací technika POWER CAGE CLAMP zajišťuje potřebnou upínací sílu pro vodiče až do 35, 50, 95 a 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG a 350 kcmil). Vysokoproudé řadové svorky WAGO se ideálně hodí pro energeticky intenzivní aplikace, například ve výrobě strojů a systémů nebo v energetice. Svorky jsou rovněž schválené pro aplikace Ex e.

  • Dokonalé pro všechny oblasti použití: Splňují nejpřísnější požadavky, mimo jiné pro drážní aplikace a námořní průmysl

  • Vhodné do náročných podmínek: Odolají vysokým i nízkým teplotám, a to i při největším zatížení

  • Pružinová připojovací technika má nulové nároky na údržbu a nabízí vysokou odolnost proti vibracím

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

K montáži na DIN lištu

Vysokoproudé řadové svorky WAGO jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro připojení vodičů s průřezem 6–185 mm⊃2; (16 AWG–350 kcmil). Vodiče s menším průřezem pro napájení osvětlení skříňového rozvaděče nebo dalších aplikací lze připojit pomocí odboček potenciálu.

  • Snadné používání: Jednoduše připojíte i těžko ohebné vodiče, protože blokovací zámek aretuje kontaktní místo v otevřené poloze

  • Rychlé připojování: Není nutné dlouho a složitě připravovat vodiče na připojení pomocí kabelových ok nebo dutinek

  • Neustálá spolehlivost: Dokonalá upínací síla bez ohledu na pečlivost pracovníka obsluhy

hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Přímá montáž pomocí upevňovací příruby

Vysokoproudé řadové svorky WAGO s jmenovitým průřezem 50, 95 a 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG a 350 kcmil) jsou k dispozici také s přírubami pro přímou montáž na montážní desku.

  • Nepotřebujete DIN lištu: Přímá montáž na desku pomocí přírub

  • Snadné zarovnání a spojení vysokoproudých svorek pomocí upevňovacích prvků

  • Verze pro funkční uzemnění v šedožlutém pouzdře – bez kontaktu s upevňovacím rámem

  • Spousta příslušenství: Modely se šroubovými přírubami sdílejí příslušenství s řadovými svorkami

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Všechny produkty

Poznejte rozmanitost rodiny POWER CAGE CLAMP

Produktové video

Stručné představení: Vše o připojovací technice POWER CAGE CLAMP a způsobu jejího používání.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: