Řada 294
Svorky WAGO řady 294 umožňují připojit vodiče všech druhů o průřezu do 2,5 mm2 (12 AWG) a ideálně se hodí pro použití ve vytápění, klimatizaci a čerpadlech. Pro univerzální připojování svítidel se nejlépe hodí speciální svorky pro připojení síťového napětí Linect®.
Max. průřez vodičů: 2,5 mm2 (12 AWG)
Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče
Tlačítka: na jedné straně
Certifikace PSE JET